180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Le système de rappel triflex® RSE sert à maintenir la chaîne porte-câbles aussi près que possible du bras du robot et à éviter que la chaîne qui pend ne gêne ou ne bloque les mouvements du robot. Le système triflex® RSE est un système de rappel particulièrement léger et économique
Guidage linéaire drylin® avec chariot
2Bande élastique ou ressort pour le rappel
3Plaques de fixation pour le raccordement variable à un grand nombre de robots
4Elément de fixation sans serre-câbles de la taille de chaîne correspondante
5Anneau de guidage de la taille de chaîne correspondante
Numéro de commande | Pour la série | Variante triflex® R |
||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | 593,38 USD | |||
TR.RSE.50 | 653,91 USD | |||
TR.RSEC.60 | 699,87 USD | |||
TR.RSEC.65 | 728,54 USD | |||
TR.RSE.60 | 1 356,99 USD | |||
TR.RSE.65 | 1 382,21 USD | |||
TR.RSE.70 | 1 362,34 USD | |||
TR.RSE.85 | 1 384,67 USD | |||
TR.RSE.85.240 | 1 392,66 USD | |||
TR.RSE.100 | 1 501,25 USD |
Référence | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pas en mm | par maillon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC-60-087-0 | 0,89 | 0,77 | 2,56 | 3,43 | 0,81 | 0,69 | 0,8 | 40,66 USD | |
TRC-70-110-0 | 1,1 | 0,94 | 3,19 | 4,33 | 1,02 | 0,87 | 1,01 | 48,84 USD | |
TRC-85-135-0 | 1,3 | 1,1 | 3,72 | 5,31 | 1,22 | 1,02 | 1,2 | 52,48 USD | |
TRC-100-145-0 | 1,48 | 1,28 | 4,25 | 5,71 | 1,4 | 1,2 | 1,36 | 56,15 USD | |
TRC-125-182-0 | 1,7 | 1,7 | 5,31 | 7,17 | 1,61 | 1,61 | 1,74 | 72,27 USD | |
TRCF-65-100-0 | 0,88 | 0 | 2,76 | 3,94 | 0,79 | 0 | 0,91 | 62,54 USD | |
TRCF-65-200-0 | 0,88 | 0 | 2,76 | 7,87 | 0,79 | 0 | 0,91 | 70,65 USD | |
TRCF-85-135-0 | 1,18 | 0 | 3,72 | 5,31 | 1,1 | 0 | 1,2 | 68,20 USD | |
TRCF-85-240-0 | 1,18 | 0 | 3,72 | 9,45 | 1,1 | 0 | 1,2 | 68,20 USD | |
TRCF-100-145-0 | 1,35 | 0 | 4,25 | 5,71 | 1,26 | 0 | 1,36 | 73,08 USD |
Référence | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pas en mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE-60-087-0-B | 0,89 | 0,77 | 2,56 | 3,43 | 0,81 | 0,69 | 0,8 | 43,67 USD | |
TRE-60-087-0 | 0,89 | 0,77 | 2,56 | 3,43 | 0,81 | 0,69 | 0,8 | Sur demande | |
TRE-70-110-0-B | 1,1 | 0,94 | 3,19 | 4,33 | 1,02 | 0,87 | 1,01 | 53,04 USD | |
TRE-70-110-0 | 1,1 | 0,94 | 3,19 | 4,33 | 1,02 | 0,87 | 1,01 | Sur demande | |
TRE-85-135-0-B | 1,3 | 1,1 | 3,72 | 5,31 | 1,22 | 1,02 | 1,2 | 57,55 USD | |
TRE-85-135-0 | 1,3 | 1,1 | 3,72 | 5,31 | 1,22 | 1,02 | 1,2 | Sur demande | |
TRE-100-145-0-B | 1,48 | 1,28 | 4,25 | 5,71 | 1,4 | 1,2 | 1,36 | 60,60 USD | |
TRE-100-145-0-C | 1,48 | 1,28 | 4,25 | 5,71 | 1,4 | 1,2 | 1,36 | 71,30 USD | |
TRE-100-145-0 | 1,48 | 1,28 | 4,25 | 5,71 | 1,4 | 1,2 | 1,36 | Sur demande | |
TRE-125-182-0 | 1,7 | 1,7 | 5,31 | 7,17 | 1,69 | 1,69 | 1,74 | 78,10 USD |
Index ø | R [mm] | Cote A [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Surlongueur sens A6 + cote A + surlongueur sens A1 = longueur totale de chaîne
Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | ||||||
TR.50.30 | ||||||
TR.60.30 | ||||||
TR.65.30 | ||||||
TR.70.30 | ||||||
TR.85.30 | ||||||
TR.100.30 |
Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | ||||||
TR.50.10 | ||||||
TR.60.10 | ||||||
TR.65.10 | ||||||
TR.70.10 | ||||||
TR.85.10 | ||||||
TR.85.240.10 | ||||||
TR.100.10 | ||||||
TR.125.10 |
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h