Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Eviter la formation de boucles, système de rappel pour petite robotique

triflex® RSE

triflex® RSE

Finies les boucles au niveau de la tête du robot,
pour les petits robots

Le système de rappel triflex® RSE igus®, spécialement mis au point pour les robots ayant une charge faible à moyenne, permet d´éviter de façon active la formation de boucles au niveau de la tête du robot, même sur les applications très dynamiques.
 

1

Course de rappel possible avec triflex® RSE : jusqu´à 500 mm

2

Pour TRC et TRE

3

Fourniture pré-assemblée avec point fixe à gauche ou à droite

4

Possibilités de fixation individuelles grâce à des consoles d´adaptation

5

Unité linéaire igus® drylin® W sans entretien

6

Position de montage réglable individuellement

7

Système ouvert et clair, structure fine

8

Convient aussi aux accélérations extrêmes, (grâce à un faible poids total)

  • Pour séries TRC·TRE·avec ø de 40 mm
  • Réaction extrêmement rapide, même avec les programmes robotiques très dynamiques
  • Pas d'influence sur la capacité de manutention du robot en raison de la faible charge supplémentaire
  • Consoles de montage à réglage universel
  • Unité linéaire igus® drylin® W sans graisse et sans entretien
  • Pour degrés de liberté maximum
  • Grande latitude pour le programmeur
  • Pour sections de câble jusqu'à 11 mm

Mode de fonctionnement du système RSE avec renvoi

Explication du système en 24 secondes

  • Très faible poids
  • Force de rappel constante
  • Pas besoin d'ajuster la force de rappel
  • Insertion du câble du côté droit ou du côté gauche
Réf. Point de raccordement Course de rappel maxi [mm]     
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TR.RSE.02.40.R Connection point on the right 19,69 606,10 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TR.RSE.50.R Connection point on the right 19,69 874,31 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TR.RSE.02.40.L Connection point on the left 19,69 606,10 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TR.RSE.50.L Connection point on the left 19,69 874,31 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Gamme de chaînes porte-câbles adaptées :

RSE : 1. couvercle pour espace de montage supplémentaire au niveau du robot, optionnel : TR.RSE.40.COVER
2. chaînes porte-câbles triflex® R adaptées pour RSE : TRC.RSE.40.058.LLLL.0; TRE.RSE.40.058.LLLL.0.B
3. longueur totale de chaîne = longueur supplémentaire à partir du passage LLLL + longueur de chaîne à l'intérieur du système
4. système RSE (sans chaîne porte-câbles) + élément de fixation + passage = TR.RSE.02.40.R ou TR.RSE.02.40.L
Réf. Hauteur interne Chaîne porte-câbles
Longueur standard
[LLL*]
Longueur de chaîne
dans le
système
(65 maillons)
Longueur totale
[LLL* + 904 mm]
    
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TRC.RSE.40.058.0500.0 0,59 0,51 19,69 35,59 55,28 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TRC.RSE.40.058.0750.0 0,59 0,51 29,53 35,59 65,12 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TRC.RSE.40.058.1000.0 0,59 0,51 39,37 35,59 74,96 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TRC.RSE.40.058.1250.0 0,59 0,51 49,21 35,59 84,8 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande TRC.RSE.50.080.0750.0 0,74 0,64 29,53 41,1 70,63 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables TRC.RSE.50.080.0500.0 0,74 0,64 19,69 41,1 60,79 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables TRC.RSE.50.080.1000.0 0,74 0,64 39,37 41,1 80,47 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande TRC.RSE.50.080.1250.0 0,74 0,64 49,21 41,1 90,31 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables TRC.RSE.50.080.1500.0 0,74 0,64 59,06 41,1 100,16 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

*LLL = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage
Longueur totale de chaîne = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage LLLL + longueur de chaîne dans le système

Pack pour chaînes de taille 40 et 50

Pour chaînes porte-câbles ouvertes (TRE)


Référence Hauteur intérieure Chaîne porte-câbles
longueur standard
[LLL*]
Longueur de chaîne
dans le
système
Longueur totale
[LLL* + 904 mm]
Prix
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
TRE.RSE.40.058.0500.0.B 0,59 0,51 19,69 35,59 55,28 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.40.058.0750.0.B 0,59 0,51 29,53 35,59 65,12 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.40.058.1000.0.B 0,59 0,51 39,37 35,59 74,96 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.40.058.1500.0.B 0,59 0,51 59,06 35,59 94,65 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.40.058.1750.0.B 0,59 0,51 68,9 35,59 104,49 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.50.080.0500.0.B 0,74 0,64 19,69 41,1 60,79 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.50.080.0750.0.B 0,74 0,64 29,53 41,1 70,63 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.50.080.1000.0.B 0,74 0,64 39,37 41,1 80,47 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.50.080.1500.0.B 0,74 0,64 59,06 41,1 100,16 Sur demande Dans le panier
TRE.RSE.50.080.1750.0.B 0,74 0,64 68,9 41,1 110 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Couvercle pour le système de rappel RSE

  • Pour travailler au-dessus de la tête
  • Offre une protection supplémentaire
  • Possibilités de marquage ou ajout de pièceslégères
Couvercle RSE

Gamme de couvercles pour le système de rappel RSE

Plan


Référence Indice de taille A
en mm
B
en mm
C
en mm
D
en mm
Charge supplémentaire
en kg
Poids du produit
en kg
Prix
TR.RSE.40.Cover 4,53 9,45 7,09 7,87 1,1 149,61 USD Dans le panier
TR.RSE.50.Cover 4,96 11,81 9,76 9,76 1,7 188,03 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables
Délai de livraison sur demande

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH