Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Eviter la formation de boucles au niveau de la tête du robot grâce au système de rappel pneumatique réglable en continu

triflex® RSP

triflex® RSP

RSP : Système de rappel pneumatique
Évite la formation de boucles au niveau de la tête du robot

Système de rappel intelligent pour applications robotiques sur plusieurs axes. Le déploiement jusqu'à 600 mm permet un guidage sûr des câbles et tuyaux, même sur les gros diamètres de bras et les mouvements complexes. Les forces de rappel peuvent être réglées à l'aide d'un vérin pneumatique. Le remplissage peut être lourd ou léger, les bras du robot courts ou longs, le système de rappel RSP peut toujours adapter la force de rappel aux paramètres de l'application.
 

  • Guidage sûr également possible pour chaînes porte-câbles jusqu'à ø 125 mm
  • Force de rappel variable, réglable à l'aide d'un pressostat
  • Force quasiment constante appliquée sur toute la course, même en présence de câbles lourds
  • Surveillance possible des butées afin d'éviter les gros dommages en cas de problème
  • Forces de rappel plus importantes que sur le système RS
  • Possibilités de fixation avec consoles d'adaptation, pour de nombreux types de robots et de nombreux fabricants
  • Domaines d'utilisation types : axes 3 à 6 des robots industriels
  • Consommation d'énergie minimale grâce au réservoir d'air comprimé intégré
Vidéo en anglais
Comparatif RSP

RSP | Le plus costaud des systèmes de rappel

Forces de rappel variables

  • Guidage sûr également possible pour chaînes porte-câbles jusqu´au ø 125 mm
  • Force de rétraction réglable et variable au moyen d'une valve de régulation de la pression.
  • Force quasiment constante appliquée sur toute la course, même en présence de câbles lourds
  • Surveillance possible des butées afin d´éviter les gros dommages en cas de problème
  • Forces de rappel plus importantes que sur le système RS
  • Possibilités de fixation avec consoles d'adaptation, pour de nombreux types de robots et de nombreux fabricants
  • Domaines d'utilisation types : axes 3 à 6 des robots industriels
  • Faible consommation d'énergie grâce au réservoir d'air comprimé intégré

Système de rappel RSP en fonctionnement

  • Convient particulièrement bien aux grosses gaines d'accastillage lourdes
  • Travailler au-dessus de la tête également possible
  • Forces de rappel toujours constantes

La manière la plus simple et la plus rapide pour trouver le bon système de rappel

Le configurateur d'équipement de robot

  • Pour presque tous les types de robots Kuka, Fanuc, ABB et Yaskawa
  • Un kit complet configuré en quelques clics
  • Nomenclature disponible en ligne
  • Adaptation ultérieure possible
  • Commande en ligne possible
Configurateur
Y = Point fixe | X = Mobile compris
Y = position de fixation possible | X = anneau de guidage

Systèmes de rappel RSP

Point fixe à gauche ou à droite au choix

Référence Course de rappel maxi
en mm
Cote A
en mm
Cote B
en mm
Cote C
en mm
Cote D
en mm
Cote E
en mm
Prix
Délai de livraison sur demande TR.RSP.60.L 31,18 15,59 6,97 10,91 5,31 2 063,56 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.65.L 31,18 15,59 6,97 10,91 5,31 2 089,99 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.70.L 31,18 15,59 6,97 10,91 5,31 2 076,87 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.85.L 32,91 18,15 8,39 12,05 5,31 3 201,82 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.100.L 33,27 18,39 8,39 12,05 5,31 3 356,78 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.60.R 31,18 15,59 6,97 10,91 5,31 2 063,56 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TR.RSP.65.R 31,18 15,59 6,97 10,91 5,31 2 089,99 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.70.R 31,18 15,59 6,97 10,91 5,31 2 076,87 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.85.R 32,91 18,15 8,39 12,05 5,31 3 201,82 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.100.R 33,27 18,39 8,39 12,05 5,31 3 356,78 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.125.R 41,06 22,44 9,65 15,94 5,31 5 186,43 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.RSP.125.L 41,06 22,44 9,65 15,94 5,31 5 186,43 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
RSP 1. Chaînes porte-câbles triflex® R adaptées pour RSP
2. Longueur totale de chaîne = longueur supplémentaire à partir de l'anneau de guidage LLLL + longueur de chaîne à l'intérieur du système
3 et 4. Système RSP (sans chaîne porte-câbles) + manomètre +élément de fixation + anneau de guidage = TR.RSP.XX. L ou TR.RSP.XX. R

Gamme de produits | Chaîne Porte-Câbles pour RSP

Indice de
largeur
Référence TRC
fermée
Longueurs standard chaînes porte-câbles
[mm]
 
60.TRC.RSP.60.087. LLL.0500100015002000 Sur demande
70.TRC.RSP.70.110. LLL.0500100015002000 Sur demande
85.TRC.RSP.85.135. LLL.0500100015002000 Sur demande
100.TRC.RSP.100.145.LLL.0500100015002000 Sur demande
125.TRC.RSP.125.182.LLL.0500100015002000 Sur demande
Indice de
largeur
Référence TRE
design "easy"
Longueurs standard chaînes porte-câbles
[mm]
 
60.TRE.RSP.60.087. LLL.0.B500100015002000 Sur demande
70.TRE.RSP.70.110. LLL.0.B500100015002000 Sur demande
85.TRE.RSP.85.135. LLL.0.B500100015002000 Sur demande
100.TRE.RSP.100.145.LLL.0.B500100015002000 Sur demande
125.TRE.RSP.125.182.LLL.0.B500100015002000 Sur demande
Veuillez compléter les longueurs standard dans le champ remarques (mesure à partir de l'anneau de guidage). Exemple : TRC.RSP.60.087.500.0

Packs chaîne pour le système RSP

Pour chaînes porte-câbles ouvertes (TRE)

Packs chaîne pour le système RSP

Pour chaînes porte-câbles fermées

Calcul de la longueur totale de la chaîne | Chaîne porte-câbles RS

Indice ø
:
R [mm] Longueur de chaîne dans
le système [mm]
Nombre de maillons Longueur totale de chaîne [mm]
30. - - - -
40. - - - -
50. - - - -
60. 087 1489 73 LLL + 1489
65 - - - -
70. 110 1484 58 LLL + 1484
85. 135 1622 53 LLL + 1622
85. (R 240) - - - -
100. 145 1656 48 LLL + 1656
125. 182 1940 44 LLL + 1962

Veuillez ajouter la longueur de chaîne dans le système à la longueur standard LLLL (mesurée à partir de l'anneau de guidage) = longueur totale de la chaîne

Montage d'un système RSP

(vidéo en allemand)

Plus d'informations :


prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables
Délai de livraison sur demande

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH