Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Vertical suspendu / solutions en "zigzag"

La construction modulaire des chaînes permet d’utiliser cette solution originale à faible encombrement. La technique moderne des scènes et plateaux exige par exemple qu’une multitude de câbles soient amenés jusqu’à des scènes réglables en hauteur. Des courses verticales atteignant 40 m sont ainsi possibles.

Mode de fonctionnement du système en zigzag : la chaîne porte-câbles pliée est déposée dans un caisson sur mesure. Quand la plateforme monte, la chaîne porte-câbles se déplie et suit silencieusement. Ce type de montage est possible avec les chaînes porte-câbles de la série E4.1 et avec bien d'autres.

Caractéristiques techniques : 
Coursev maxi [m/s]a maxi [m/s2]
400,40,4
montage en zigzag SEA Montage en zigzag {SEA} : une solution à faible encombrement. Elle permet des hauteurs de levage de plus de 20 m.

Zigzag pour traverses, système complet jusqu'à 15 m

Système complet en zigzag

Le nouveau standard pour les scènes de théâtre et plateaux séduit par un poids nettement moindre sur les ponts lumière, une structure modulaire et des courses allant de 5 à 15 mètres. Viennent compléter le nouveau système des fixations pour les ponts lumière comprises dans l'ensemble, une tôle d'appui au niveau du point mobile et le pack sécurité répondant à DIN EN 17206 et au principe 315-390 de l'assurance accidents DGUV pouvant être commandé en option.

  • 30 % de poids de moins qu'avec la structure précédente
  • Prix réduit de 20 %
  • Système extensible et exigeant peu d'entretien
Découvrir le pack

Ce système en zigzag permet une alimentation sûre en courant électrique dans le Great Theatre National Opera de Varsovie
  • Guidage sûr de l'énergie et des données
  • Solution économique et compacte
  • Systèmes robustes et faciles à monter
  • Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
  • Application verticale suspendue



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH