Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Montage vertical, suspendu

Le montage vertical permet, à l’aide de nos chaînes porte-câbles, de réaliser des courses, c'est-à-dire des hauteurs de montage, de plus de 100 m. Dans le domaine de la manutention notamment, les chaînes porte-câbles permettent de rassembler et de guider une grande variété de câbles et tuyaux. Leur utilisation permet d’éviter que des câbles ne s’accrochent aux étagères ou aux palettes qui dépassent.

Données techniques

Hauteur d’élévation maxi100 m 
v maxi20 m/sdépend de la hauteur de levage et de la stabilité de la chaîne
a maximum50 m/s2dépend de la hauteur de levage et de la stabilité de la chaîne

Trois types de montage pour les applications verticales suspendues


Mouvement sans accélération transversale

Sans accélération transversale

Schéma A : les mouvements purement verticaux sans accélération transversale peuvent généralement être assurés sans guidage.
Mouvement avec accélération transversale

Avec accélération transversale

Schéma B : des accélérations transversales peuvent apparaître dans 2 directions. Un guidage est nécessaire.
Mouvement avec accélération transversale

Avec accélération transversale

Schéma C : des accélérations transversales peuvent apparaître dans 2 directions. Un guidage est nécessaire.
Mouvement sans accélération transversale
Quand l’application prévoit un mouvement purement vertical sans accélération transversale, la chaîne peut être montée sans guidage latéral. 

Mouvement avec accélération transversale
En présence d’accélérations transversales, il est généralement nécessaire d’équiper la chaîne d’un guidage latéral. Le guidage n’est pas toujours nécessairement ininterrompu. Il doit toutefois couvrir au moins le domaine dans lequel la chaîne pourrait osciller. 
L’accélération transversale agit alors transversalement sur la chaîne, là où elle est le plus stable. En présence d’un guidage, il convient de choisir une chaîne porte-câbles à prétension. La prétension veille à ce que la chaîne soit bien pressée dans la goulotte de guidage.

Si possible, la chaîne devrait être montée selon la figure B.

Chaînes porte-câbles sans prétension

Utilisation sans prétension pour les applications suspendues avec peu de place

Notre chaîne porte-câbles normale avec prétension peut être utilisée pour le montage vertical si la place est suffisante. La prétension contribue à un fonctionnement silencieux de la chaîne porte-câbles mais exige toutefois un peu plus de place en raison de l’aspect légèrement bombé de celle-ci. En l’absence de place, ce qui est souvent le cas dans les allées étroites des transgerbeurs, il convient de commander une chaîne porte-câbles sans prétension. Nous proposons de nombreuses versions NC sans prétension. NC = No Camber, sans prétension en anglais).

Exemple de commande : E4.32.10.175.0.NC

Mis en pratique et éprouvés des centaines de milliers de fois

Nos produits les plus populaires pour les application suspendues

Guidelok vertical

Guidelok vertical

Un guidage de l'énergie dédié aux applications verticales et aux transgerbeurs.
Système E4.1

Système E4.1

Système modulaire très robuste pour presque toutes les applications.
Système E2/000

Système E2/000

Montage rapide, petit prix.

Boutique en ligne chaînes porte-câbles Choisir une chaîne porte-câbles adaptée à votre application dans la boutique en ligne.
Chaînes porte-câbles Configuration rapide et simple d'un guidage de l'énergie complet avec le configurateur de chaînes porte-câbles.
Informations chaînes porte-câbles Informations sur les bases et les calculs, règles de remplissage, etc.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH