Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires et en spirale


Les chaînes porte-câbles constituent le système le plus modulaire qui soit pour guider énergie, données, air et liquides de manière sûre. Que ce soit horizontalement, verticalement, dans tous les axes ou de manière circulaire. Les chaînes porte-câbles igus répondent à 100 % à ce besoin. Différents systèmes sont disponibles pour les mouvements rotatifs et en spirale. Des propriétés telles que la modularité, la polyvalence et une grande stabilité permettent de garantir une grande fiabilité. 

Alternatives aux collecteurs tournants :
Nos systèmes de chaînes porte-câbles sont sans collecteur tournant, ce qui permet de transmettre air, huile ou eau directement et sans interruption.
Vers le configurateur CAO
Les rotations ? Faciles avec les systèmes de chaînes porte-câbles.

De nombreux avantages avec les guidages de l'énergie à double rayon de courbure igus

Améliorer la technicité
  • Angles de rotation de plus de 7 000 degrés
  • Système robuste, silencieux, ultra dynamique et adapté aux charges élevées
  • Pour les tout petits espaces de montage, structure très fine s'articulant autour de l'axe de rotation
Baisser les coûts
  • Produit économique et facile à remplir
  • Intérieur lisse, ménageant les câbles
  • Testée avec succès sur plus d' 1 million de cycles dans le laboratoire igus

Rotations jusqu'à 900 degrés

Mouvement d’enroulement

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure mouvement rotatif

Angle de rotation jusqu’à 225°. La solution la plus économique pour les mouvements simples.
Guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM

Angles de rotation jusqu'à 360° avec une goulotte de guidage en polymère. Convient aux petites machines de mesure et de manutention.
Système twisterchain

Système twisterchain

Angles de rotation jusqu'à 540°, robuste, charges supplémentaires élevées. Convient aux robots, aux machines de manutention, aux machines d'emballage, etc.
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure

Angles de rotation jusqu'à 540° pour les applications à rotation rapide. Convient aux applications offshore, aux engins de mise et de reprise au stock, aux excavatrices ou aux grues pivotantes.
Système e-spool

Système e-spool

Angles de rotation jusqu'à 540° sans collecteur tournant, compact. Convient à la technique d'éclairage et des scènes et plateaux, aux applications télescopiques.
Guidage de l'énergie à double rayon de courbure MRM

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure MRM

Angles de rotation jusqu'à 900° pour les applications à rotation rapide. Convient aux applications offshore, aux engins de mise et de reprise au stock, aux excavatrices ou aux grues pivotantes.

Rotations de 7 000 degrés et plus

Système twisterband

Système twisterband

Angles de rotation jusqu'à 7 000° dans les espaces de montage les plus réduits. Convient aux robots, aux machines-outils, aux enrouleurs de câble, aux radars, aux installations télescopiques, etc.
Système twisterband HD

Système twisterband HD

Angles de rotation jusqu'à 7 000° dans les espaces de montage les plus réduits. Convient aux robots, aux machines-outils, aux enrouleurs de câble, aux radars, aux installations télescopiques, etc.
Couronnes d'orientation PRT

Couronnes d'orientation PRT

Angles de rotation jusqu'à l'infini. PRT en matériaux iglidur optimisés en termes tribologiques et donc avec un fonctionnement à sec sans graisse.

10 astuces pour que votre guidage de l'énergie à double rayon de courbure ait une longue durée de vie

Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Evitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d’entraîner des pannes.Thèmes traités :
- Conception correcte des tôles de guidage
- Conseils pour la pose des câbles
- Limitation de l’angle de rotation maximum
- Génération de données CAO pour goulottes et modules complets

Télécharger les 10 conseils, ils sont gratuits. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.
Télécharger les conseils de conception

Exemples d'applications avec des guidages de l'énergie à double rayon de courbure

Des centaines de milliers de clients font confiance aux chaînes porte-câbles pour les mouvements rotatifs igus

Les chaînes porte-câbles pour mouvements rotatifs igus sont utilisées dans des applications très variées. Le système twisterchain est très populaire dans le domaine de la robotique. Le système twisterband est la solution idéale pour les rotations jusqu'à 7 200° dans un espace très réduit. Si les câbles ont besoin de plus de place, il est tout indiqué de faire appel à un guidage de l'énergie à double rayon de courbure. Quant au système e-spool, il est souvent utilisé dans la technique des théâtres, scènes et plateaux.

Exemples d'applications avec twisterchain
Exemples d'applications avec le guidage RBR
Exemples d'applications avec e-spool
Exemples d'applications avec twisterband

Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®

Testé

3.000 tests sont effectués tous les ans sur des chaînes porte-câbles afin qu'elles puissent résister aux conditions les plus difficiles.  

Catalogue chaînes porte-câbles

Le catalogue chaînes porte-câbles à télécharger directement en ligne


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH