Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Portiques linéaires 2 axes

gantry-workspace

Portique linéaire 2 axes, portique cartésien 3 axes ou portique cartésien 4 axes

Les robots à portique igus sont composés d'axes linéaires drylin préconfectionnés et de moteurs pas à pas igus. Construire vous-même ou acheter tout fait, à vous de choisir. Voulez-vous recevoir un portique pré-assemblé ou souhaitez-vous assembler votre robot vous-même ? Autre avantage des robots à portique igus : la commande est disponible sous forme d'armoire électrique complète ou en version à rail DIN. A vous de choisir en fonction de vos besoins. Les domaines d'utilisation de ces robots vont des applications de palettisation avec une charge utile élevée aux applications de collage précises en passant par la prise et dépose rapide.
  • Matériel de contrôle plug and play avec logiciel gratuit
  • Robots à portique standard ou sur mesure
  • Délais de livraison courts
Voir les robots à portique dans la boutique

Caractéristiques techniques des robots à portique igus®

Puissance

Charge utile maximum de 85 kg

Portée

Portée maximale de 3 000 x 3 000 x 1 000 mm

Raccordements

Jusqu'à 3 degrés de liberté

Vitesse

Vitesse maximale de 20 picks/min

Précision

Reproductibilité de ±0,5 mm

Icône température ambiante

Température ambiante de 0 à 50 °C



igus Robot Control

Logiciel gratuit et sans licence

Les robots à portique igus® sont compatibles avec le système de pilotage igus® Robot Control. Vous pouvez télécharger le logiciel correspondant gratuitement et l'essayer au préalable. Programmez facilement votre solution à portique.
Plus d'informations sur igus Robot Control
Logiciel iRC pour robots à portique

Portiques en action


Modèles de portiques igus actuels

Portique linéaire 2 axes DLE-LG-0002

DLE-LG-0002
Voir dans la boutique

Portique cartésien 2 axes DLE-FG-0006

DLE-FG-0006
Voir dans la boutique

Portique cartésien 3 axes DLE-RG-0014

DLE-RG-0014
Voir dans la boutique

Robots à portique standard sur stock

Parfois, il y a urgence. Et c'est pour ces situations que nous avons sur stock une sélection de robots à portique préconfectionnés dans les tailles les plus courantes.

Pour vous, cela veut dire que votre robot à portique est prêt à expédier en 24 heures et que vous allez très vite pouvoir le réceptionner.
Portiques disponibles en 24 heures
igus-flächenportal


Boutique en ligne

Boutique en ligne pour l'automatisation low cost Découvrez nos robots à portique et de nombreux autres types de robots dans notre boutique en ligne, la bonne adresse pour la robotique économique.

Configurateur de portiques

Configurateur de portiques Les configurateurs d'automatisation low cost vous permettent de concevoir des produits sur mesure. Découvrez maintenant le configurateur de portiques.

Rendez-vous de démonstration

Démonstration en direct avec ReBeL Vous pouvez poser vos questions directement à un spécialiste de l'automatisation et voir le robot à portique à l'œuvre dans le cadre d'un appel vidéo gratuit.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH