Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)
Roues dentées iglidur®

Résistance à l'usure jusqu'à 4 fois supérieure

Changer maintenant

Boutique en ligne

Roues dentées en polymère résistantes à l'usure

De l'unité à la fabrication en série de plusieurs millions de pièces


Roues coniques

Transmission : 1:1 à 1:5
Module : 1 à 3,5

Roues droites

Nombre de dents : 12 à 150
Module : 0,5 à 3

Crémaillères

Module : 0,5 à 4
Longueur : 250 à 1 000 mm

Engrenages angulaires

Transmission : 1:1 à 1:5
Module : 1

Photo avec différentes roues dentées en polymère

Roue dentée sur mesure

Je ne trouve pas la taille souhaitée dans la boutique ou j'ai besoin d'une roue dentée sur mesure pour mon application.
Demande de roue dentée sur mesure
Ordinateur portable avec base de données CAO roues dentées

Téléchargement données CAO

Je souhaite consulter les données CAO des roues dentées / crémaillères dans la base de données CAO ou les télécharger directement gratuitement.
Base de données CAO
Photo brochure roues dentées et échantillons de roues dentées

Brochure et échantillons gratuits

Commandez dès maintenant vos échantillons gratuits de roues dentées ou téléchargez la brochure roues dentées.
Choisir maintenant

Enregistrement du séminaire en ligne

Les roues dentées en polymère iglidur dans les applications automobiles, gage de résistance à l'usure

Découvrez dans ce séminaire en ligne :
  • igus en sa qualité de fournisseur du secteur automobile
  • Les avantages que vous procure l'emploi des roues dentées en polymère iglidur 
  • Nos modes de production, du prototype à la série
  • Des exemples d'applications réalisées
La feuilleter


Les roues dentées en polymères hautes performances iglidur peuvent être utilisées sans graisse et sans entretien.
Elles présentent une très grande résistance à l'usure due à la composition particulière du matériau, fait de polymères de base, de fibres, de charges et de lubrifiants solides. Nos roues dentées ont déjà fait leurs preuves dans des applications variées.Les matériaux iglidur ont été passés au crible dans notre propre Laboratoire de tests.
Nous vous conseillons gratuitement et sans engagement pour ce qui est du bon matériau et de la bonne méthode de fabrication pour concrétiser le projet de roue dentée (pièce à denture) sur mesure qui corresponde aux paramètres de votre application.
Il n'y a pas de minimum de commande chez igus, vous pouvez commander à partir de l'unité.

Essai de roue dentée : cycles jusqu'à la cassure d'une dent


 
Diagramme test de roues dentées en xirodur B180 et en POM Abscisse : matériaux ; ordonnée : cycles. L'essai a été effectué sur des roues dentées en xirodur B180 et en POM. Nombre de cycles moyen à 200 tr/min et 2 Nm jusqu'à ce que le pied de dent casse.
Banc d'essai roues dentées en polymère Toutes les roues dentées en polymères hautes performances iglidur® sont passées au crible sur les bancs d'essais du laboratoire igus

Nos procédés de fabrication

A partir de l'unité jusqu'à des besoins en séries de plusieurs millions


 

Roues dentées moulées par injection

Tas de granulés avec roue dentée en polymère
  • A partir de notre vaste gamme de matériaux iglidur
  • Cotes standard disponibles
  • Disponibles avec différentes liaison arbre-moyeu
  • Fabrication en série de pièces spéciales sur mesure
  • Fabrication en série économique
Plus d'informations

Roues dentées imprimées

Matériau FSL pour l'impression 3D avec roue dentée
  • Prêtes à expédier à partir de 1 à 3 jours
  • A partir de l’unité
  • Configurateur CAO de roues dentées et crémaillères en ligne
  • Pour les prototypes

 

Roues dentées usinées

Bloc rond avec roue dentée en polymère
  • A partir d'ébauches iglidur
  • Solution économique pour les petites et moyennes quantités
  • Pour les grosses roues dentées


 
Plus d'informations

Exemples d'applications avec des roues dentées en polymère


 

Bulle avec burette à huile barrée

Durabilité de nos roues dentées

Nos roues dentées iglidur® n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile lubrifiante.  Un avantage pour le client dont bénéficie aussi l'environnement. De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins d'usure et ont donc besoin de moins d'énergie.
Bulle avec deux flèches vertes pointant chacune dans un sens

Les raisons de la mise au point des roues dentées :

Les roues dentées iglidur® ont déjà fait leurs preuves dans différents réducteurs et ont aussi été testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus. Y font par exemple l'objet de mesures électriques et d'évaluations les variations de couple, le rendement et le jeu axial des réducteurs avec les roues dentées iglidur®. L'expérience ainsi acquise permet d'optimiser constamment les roues dentées et de les utiliser en emploi continu dans des applications à forte usure.
 
Les roues dentées iglidur® se distinguent en service par une très forte résistance à l'usure. Grâce à la composition particulière du matériau, fait de polymères de base, de fibres, de charges et de lubrifiants solides, elles ont une très grande résistance à l'usure et n'ont pas besoin de lubrifiants supplémentaires. Les intervalles entre les entretiens s'en trouvent rallongés et les arrêts coûteux, diminués.
Laboratoire de tests

Vos questions et nos réponses (FAQ)


Une roue dentée, qu'est-ce que c'est ?
Une roue dentée est une pièce ronde qui est dotée sur sa circonférence de dents uniformément espacées. Cette pièce sert à transmettre la force entre deux roues dentées en rotation ou entre une roue dentée et une crémaillère. Il en existe d'autres formes, en fonction de l'application. 

Quels types de roue dentée y a-t-il ?
Les principaux types de roue dentée / de pièce à denture sont les suivants :  Différents types de roues et de dentures sont souvent combinés pour réaliser des mouvements particuliers.  

Comment associer des roues dentées ?
Pour que les roues dentées puissent se mouvoir sans problème, il est important que les dents puissent bien s'engrener. Pour cela, les dents des roues dentées doivent avoir la même taille et donc avoir le même module. Cette règle s'applique à toutes les pièces à denture et donc aussi aux crémaillères, aux roues coniques, etc.

Qu'entend-on par module d'une roue dentée ?
Le module indique la taille d'une roue dentée. Le module est calculé en divisant le diamètre du cercle primitif par le nombre de dents (m= d/z).
Seules des roues dentées ayant le même module peuvent être combinées.

Combien de temps tient une roue dentée ?
La durée de vie d'une roue dentée dépend de différents facteurs. Elle dépend notamment des caractéristiques de la roue dentée (module ou nombre de dents par exemple) et de la manière dont est utilisée la rue dentée (température d'emploi, couple ou vitesse de rotation par exemple). Vous souhaitez savoir à l'avance combien de temps une roue dentée va tenir dans votre application ? Alors, remplissez notre formulaire pour un calcul gratuit de la durée de vie.
Essayer maintenant

Comment les roues dentées en polymères hautes performances iglidur® sont-elles fabriquées ?  
Les roues dentées fabriquées par igus le sont par trois méthodes :
  • Moulage par injection avec des granulés iglidur® 
  • Usinage mécanique à partir d'ébauches iglidur®  
  • Impression 3D avec des matériaux iglidur® FSL ou FDM 
En fonction de votre demande, nous vous conseillons gratuitement et sans engagement pour la fabrication afin de trouver avec vous la meilleure solution en termes économiques.    

Comment les roues dentées iglidur® sont-elles testées ? 
Dans notre Laboratoire de tests, nous disposons de bancs d'essais nous permettant de tester nos roues dentées en différents matériaux iglidur® selon différents scénarios. Nous vous fournissons également des échantillons pour des tests spécifiques dans votre application.  

Quelle est la quantité minimum pour une commande ? 
Il n'y a pas de quantité minimum de commande pour nos roues dentées. Vous pouvez les commander à partir de l'unité. 

Les roues dentées iglidur® peuvent-elles être graissées ?
Un graissage externe des roues dentées n'est pas nécessaire. Tous les matériaux que nous utilisons ont déjà été optimisés en termes tribologiques et sont conçus pour un fonctionnement à sec. Si vous deviez toutefois procéder à un graissage, il est possible de le faire avec un lubrifiant sans silicone. 

J'ai besoin d'une forme spéciale, est-ce possible ?  
Oui, la fabrication de formes spéciales est possible et réalisable quelle que soit la quantité souhaitée en raison des différentes méthodes de fabrication utilisées. Nous vous conseillons volontiers personnellement pour ce qui est de la forme spéciale souhaitée et du matériau adéquat. Vous pouvez demander des renseignements pour une roue dentée sur mesureici.

Quels avantages offrent les roues dentées iglidur® ? 
Les roues dentées iglidur® n'ont pas besoin de graissage externe et sont donc sans entretien. Elles ont également une très longue durée de vie grâce à des matériaux résistants à l'usure, une résistance obtenue grâce à la composition des matériaux iglidur®. Les roues dentées en polymères ont un faible niveau sonore comparées aux roues dentées métalliques et ont des propriétés de fonctionnement de secours optimales. L'optimisation tribologique des matériaux permet également d'avoir un coefficient de frottement très bas.  

Quand une roue dentée doit-elle être remplacée ?  Une roue dentée doit être remplacée dès que son usure empêche la transmission de la force. Des ajustements géométriques comme par exemple le module, le nombre de dents ou encore le choix du bon matériau permettent d'augmenter la durée de vie des roues dentées.  

Quels sont les domaines d'application ?
Les roues dentées iglidur® sont utilisées dans tous les domaines. En fonction du secteur d'activité choisi, nous proposons des matériaux particuliers ayant par exemple une conformité aux exigences du FDA ou à des normes incendie données (dans le secteur automobile par exemple), etc.  

Du polymère plutôt que du métal pour les roues dentées

Améliorer la technicité et baisser les coûts maintenant

Les roues dentées en polymère sont économiques, elles n'ont pas besoin de graissage externe et sont sans entretien.
Contrairement aux roues dentées en métal, nos roues dentées en polymère renferment des lubrifiants solides qui réduisent le frottement.
Elles renferment aussi certaines charges qui contribuent à une amélioration
supplémentaire des propriétés mécaniques.
 
Avantages :
  • Sans graisse
  • Sans entretien
  • Faible poids
  • Réduction du bruit
  • Absence de corrosion
Roue dentée métallique usée et roue dentée en polymère

Plus d'informations sur nos matériaux

Eprouvettes avec différents granulés polymères

Des matériaux aux propriétés particulières

Tout savoir sur nos matériaux optimisés en termes tribologiques et leurs propriétés.
 
 
Laboratoire de tests igus

Le plus grand laboratoire de tests de ce secteur d'activité

Nous testons pour que vous soyez sûrs de ce que vous recevez. Découvrez comment nos paliers lisses polymères iglidur® sont testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Nous y effectuons aussi des tests spécifiques pour des clients.
Paliers lisses avec loupe

iglidur®, qu'est-ce que c'est ?

De quoi sont composés les matériaux iglidur® ? Comment l'effet auto-lubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement d'iglidur®.
 
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH