Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Goulotte de guidage guidelok swing : variante adhésive

Goulotte de guidage guidelok swing ; une solution compacte, avec variante adhésive et montage ultra rapide

La solution compacte pour le guidage des câbles sur les grues potences d’une course allant jusqu’à 10 mètres. La nouvelle variante de collage rend le montage sûr, encore plus économique et extrêmement simple, sans perçage. Montage ultra rapide et simple avec tampons adhésifs et gabarit de montage.

Le système de goulottes de guidage guidelok swing GLO. S d’igus permet le déplacement sûr des grues dans la fabrication de pièces moulées par injection par Talke Plastic. La fabrication à la commande étant très individuelle, les outils requis doivent être remplacés régulièrement en fonction du projet. Dans la fabrication en moulage par injection du spécialiste thuringien Talke Plastic, cela se fait par des systèmes de grues sous le plafond. Pour que le déplacement des grues se fasse en toute sécurité et que personne ne soit blessé, l’entreprise a choisi d’installer le système de goulottes de guidage guidelok swing GLO. S d’igus. Cette solution séduit notamment par la nouvelle fixation très simple par collage des guidages. 
Demande de renseignements sur les goulottes de guidage guidelok swing en variante adhésive
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Réduction du temps de montage de 70 % par rapport au montage de guirlandes ou de chaînes porte-câbles standard avec goulottes de guidage (pas de perçage dans la poutre du pont ni de boulon de soudure)
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Les premières goulottes de guidage guidelok swing collées sont en service chez notre client Talke Plastic depuis avril 2023 sans le moindre problème
Preuves

Preuves

  • Tests dans le laboratoire igus et en usine
  • Utilisé dans l'usine igus
Durabilité

Durabilité

  • Les chaînes porte-câbles utilisées peuvent être recyclées gratuitement dans le cadre du programme de recyclage chainge igus®.
    Quel qu’en soit le fabricant

Gamme de produits :

 
RéférenceDésignationLargeur interne
de la chaîne porte-câbles [mm]
Hauteur interne
de la chaîne porte-câbles [mm]
Rayon de courbure 
GLO. S.E2i.21.025.4.G
GLO. S.E2i.21.025.1.G.L
GLO. S.E2i.21.025.1.G.R
Module point fixe / support statique
Dispositif de bascule du brin supérieur, sens de dépose à gauche
Dispositif de bascule du brin supérieur, sens de dépose à droite

25

21

038, 048, 075,
100, 125, 145

Goulotte de guidage guidelok swing pour le guidage des câbles

guidelok swing GLO.S
Vous trouverez ici notre goulotte de guidage guidelok swing. Avec la goulotte de guidage guidelok swing GLO. S, les câbles d’alimentation en énergie et les câbles de données ne pendent plus, ils se déplacent directement dans le contour de la poutre de la grue potence pivotante.

Chaînes porte-câbles pouvant être utilisés avec guidelok swing GLO.S

Série E2.21

Hauteur intérieure hi : 
21 mm
Largeur intérieure Bi : 
50 à 68 mm
Rayon de courbure R : 
35 à 180 mm
Pas : 33,3 mm

Série 1400

Hauteur intérieure hi : 
21 mm
Largeur intérieure Bi : 
15 à 125 mm
Rayon de courbure R : 
35 à 180 mm
Pas : 33,3 mm

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Goulotte de guidage guidelok swing pour le guidage des câbles

Goulotte de guidage guidelok swing pour le guidage des câbles Vous trouverez ici notre goulotte de guidage guidelok swing. Avec la goulotte de guidage guidelok swing GLO. S, les câbles d’alimentation en énergie et les câbles de données ne pendent plus, ils se déplacent directement dans le contour de la poutre de la grue potence pivotante.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH