180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Si les paliers lisses iglidur ont été mis au point pour une utilisation sans graisse, rien ne vous empêche de les utiliser avec des lubrifiants. Comme paliers lisses hydrodynamiques et hydrostatiques par exemple. Découvrez ici comment ces deux types de paliers lisses fonctionnent, quels avantages ils offrent et où ils sont utilisés.
Par palier lisse hydrodynamique, on entend un type de montage présentant un jeu minime entre le palier et l'arbre. Cet espace est rempli de lubrifiant. Au repos, l'arbre est en appui sur le palier lisse.
Lorsque l'arbre commence à tourner, du lubrifiant est attiré dans le petit espace entre le palier et l'arbre et la pression du lubrifiant augmente à mesure qu'augmente la vitesse de rotation. Un film de lubrifiant se forme sous l'arbre et soulève celui-ci. Le palier lisse et l'arbre sont séparés par ce film de lubrifiant et ne sont donc plus en contact.
Les paliers lisses hydrodynamiques sont souvent utilisés dans le secteur automobile et plus particulièrement pour la gestion thermique. Ils sont aussi très répandus dans les bateaux et les turbines immergées puisqu'ils offrent des performances optimales dans les milieux humides. Ils jouent aussi un grand rôle dans la production d'énergie, notamment dans les parcs éoliens et les centrales hydroélectriques. On trouve aussi des paliers lisses hydrodynamiques dans les machines industrielles, par exemple dans les machines-outils et les pompes de grande taille. Leur capacité à supporter des charges élevées avec un faible frottement en fait le choix idéal pour ces applications.
Par palier lisse hydrostatique, on entend un type de montage sur lequel du lubrifiant est amené entre l'arbre et le palier à l'aide d'une pompe. Contrairement au procédé hydrodynamique, on a ici une lubrification complète en continu.
Les paliers lisses hydrostatiques sont utilisés si un mouvement centré de l'arbre est nécessaire. L'alimentation en huile et la pression de l'huile représentant un risque pour la sécurité , on a toutefois plutôt tendance à utiliser des systèmes hydrodynamiques.
Les paliers lisses hydrostatiques sont utilisés dans des domaines semblables à ceux des paliers hydrodynamiques. Comme ils ont toutefois une plus grande précision de concentricité, ils sont souvent utilisés dans des applications exigeant cette précision. Dans les machines de mesure ou les machines-outils par exemple. Ils sont aussi utilisés dans la production d'énergie, comme les paliers lisses hydrodynamiques. Dans ce secteur, c'est notamment dans les turbines et les générateurs qu'on les trouve.
igus propose différents paliers lisses polymères convenant à une utilisation en graissage hydrodynamique. Ils se distinguent les uns des autres principalement par des paramètres d'application différents, dont la température ou la résistance aux produits chimiques, inhérents à leur mise au point.
Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. Contenu de la boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais) :
✅ 39 paliers lisses iglidur réalisés dans les principaux matériaux