Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Matériaux iglidur® pour un usage universel

​Les matériaux iglidur de cette catégorie peuvent être utilisés presque partout dans des conditions normales (température, fluides, etc.). Ils sont tous sans graisse et sans entretien, très légers et leur durée de vie peut être calculée.​

iglidur G : l’universel, notre grand classique

  • Température maxi d’emploi en continu +130 °C
  • Température maxi d’emploi à courte durée +220 °C
  • Température mini d’emploi en continu -40 °C
  • Pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 80 MPa
  • Dureté Shore D 81
  • Non conducteur
Fiche technique du matériau
Paliers lisses en iglidur G dans la boutique en ligne
Granulés iglidur G

iglidur G1 : l’universel encore amélioré

  • Température maxi d’emploi en continu +180 °C
  • Température maxi d’emploi à courte durée +220 °C
  • Température mini d’emploi en continu -40 °C
  • Pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 91 MPa
  • Dureté Shore D 81
  • Non conducteur
Fiche technique du matériau
Paliers lisses en iglidur G1 dans la boutique en ligne
Matériau iglidur® G1 et propriétés

iglidur M250 : l'universel robuste selon DIN ISO 2795

  • Température maxi d’emploi en continu +80 °C
  • Température maxi d’emploi à courte durée +170 °C
  • Température mini d’emploi en continu -40 °C
  • Pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 20 MPa
  • Dureté Shore D 79
  • Non conducteur
Fiche technique du matériau
Paliers lisses en iglidur M250 dans la boutique en ligne
Matériau iglidur® M250 et propriétés

iglidur P210 : le spécialiste des oscillations, des applications avec des rouleaux de renvoi et plus

  • Température maxi d’emploi en continu +100 °C
  • Température maxi d’emploi à courte durée +160 °C
  • Température mini d’emploi en continu -40 °C
  • Pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 50 MPa
  • Dureté Shore D 75
  • Non conducteur
​​​​​​​Fiche technique du matériau
Paliers lisses en iglidur P210 dans la boutique en ligne​​​​​​​
Matériau iglidur® P210 et propriétés

iglidur P : l’universel économique en extérieur

  • Température maxi d’emploi en continu +130 °C
  • Température maxi d’emploi à courte durée +200 °C
  • Température mini d’emploi en continu -40 °C
  • Pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 50 MPa
  • Dureté Shore D 75
  • Non conducteur
Fiche technique du matériau
Paliers lisses en iglidur P dans la boutique en ligne
Matériau iglidur® P et propriétés

iglidur K : l'universel économique

  • Température maxi d’emploi en continu +170 °C
  • Température maxi d’emploi à courte durée +240 °C
  • Température mini d’emploi en continu -40 °C
  • Pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 50 MPa
  • Dureté Shore D 72
  • Non conducteur
Fiche technique du matériau
Matériau iglidur® K et propriétés

iglidur GLW : l'économique pour les grandes séries

  • Température maxi d’emploi en continu +100 °C
  • Température maxi d’emploi à courte durée +160 °C
  • Température mini d’emploi en continu -40 °C
  • Pression de surface maximale (à +20°C/68°F) 80 MPa
  • Dureté Shore D 78
  • Non conducteur
Fiche technique du matériau
​​​​​​​Paliers lisses en iglidur GLW dans la boutique en ligne
Matériau iglidur® GLW et propriétés

Boîte d'échantillons paliers lisses

Boîte d'échantillons gratuits de paliers lisses

Cette boîte d'échantillons contient :
✅ 38 paliers lisses réalisés dans les principaux matériaux iglidur
✅ Des caches pour trouver le matériau optimal pour votre application
✅ Le catalogue paliers iglidur
Informations sur les matériaux iglidur

Mode de fonctionnement des matériaux iglidur

De quoi sont composés les matériaux iglidur ? Comment l'effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement de nos paliers lisses iglidur et leur composition.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH