Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Quelles possibilités offrent les matériaux endurants iglidur® ?

Tous les paliers lisses iglidur® sont optimisés en terme d'usure. Mais les matériaux endurants tels que l'iglidur® J et l'iglidur® W300 se distinguent par un taux d'usure extrêmement faible et donc par une longue durée de vie. Ce qui les distingue aussi des autres, outre leur longévité et leur prix, est la plage de températures ou de charges pour laquelle ils peuvent être utilisés ainsi que leur utilisation possible avec des matériaux d'arbre spéciaux.

Comme tous les matériaux iglidur®, les marathoniens ont les propriétés suivantes :


iglidur® J : l'endurant très polyvalent

  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
Matériau iglidur® J et propriétés

iglidur® W300 : le marathonien jusqu'à 30 MPa

  • Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure
Matériau iglidur® W300 et propriétés

iglidur® J3 : le nouveau matériau endurant

  • Le spécialiste des oscillations et des charges ondulées
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Faible absorption d'humidité
Matériau iglidur® J3 et propriétés

iglidur® J350 : Le matériau très endurant avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures

  • Utilisation possible avec de nombreux arbres et différents types de charges
  • Très faible coefficient de frottement avec l'acier
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées
Matériau iglidur® J350 et propriétés

iglidur® J260 : Idéal pour les arbres en polymères

  • Idéal pour les arbres en polymères
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Meilleure résistance aux températures élevées que l'iglidur® J
Matériau iglidur® J260 et propriétés

iglidur® W360 : l'endurant jusqu'à +180 °C

  • Endurant et polyvalent
  • Grande résistance à l'usure
  • Jusqu'à +180°C en service continu
  • Convient aux milieux humides
Matériau iglidur® W360 et propriétés

iglidur® L250 : pour les vitesses élevées

  • Pour les vitesses élevées
  • Mis au point spécialement pour les rotations rapides
  • Très faible coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
Matériau iglidur® L250 et propriétés

iglidur® L350 : pour les rotations rapides

  • Pour les rotations à des vitesses élevées
  • Si une très longue durée de vie est exigée
  • Pour les valeurs p x v élevées conjuguées à de faibles charges
  • Pour les températures d'emploi jusqu'à +180°C (en continu, jusqu'à +210 °C de courte durée)
Matériau iglidur® L350 et propriétés

iglidur® L500 : pour les vitesses de rotation très élevées

  • Résistance aux températures et aux agents
  • Jusqu'à +250°C en service continu
  • Jusqu'à 5 m/s en rotation
  • Très bonne résistance à l'usure
Matériau iglidur® L500 et propriétés

iglidur® R : frottement faible et coût réduit

  • Matériau économique
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance à l'usure
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Matériau très économique
Matériau iglidur® R et propriétés

iglidur® D : l'économique avec du silicone

  • Matériau économique avec du silicone
  • Faible coefficient de frottement aux vitesses élevées
  • Pour faibles charges
  • Matériau très économique
Matériau iglidur® D et propriétés

iglidur® J200 : le spécialiste des arbres en aluminium

  • Le spécialiste des arbres en aluminium
  • Durée de vie extrêmement longue en combinaison avec de l'aluminium anodisé
  • Faible coefficient de frottement
  • Faible usure
Matériau iglidur® J200 et propriétés

iglidur® E7 : idéal pour les oscillations

  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante jusqu'à des températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d’humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
Granulés iglidur® E7

Produits igus® en matériaux iglidur® dans la boutique en ligne

1) Température maxi d'emploi en continu
2) Pression de surface statique maxi recommandée à +20 °C
3) Meilleure combinaison en rotation avec p = 1MPa, v = 0,3 m/s


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH