Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur® pour les températures élevées ?

Quel est leur usage ?

Vous trouverez ici des spécialistes des températures élevées convenant à des températures d'emploi en continu allant jusqu'à +250°C (à l'exception de l'iglidur® V400 avec +200°C). Ici, l’iglidur® X6 s’avère encore meilleur que le matériau standard iglidur® X dans de nombreuses applications rotatives et oscillantes. L'iglidur® Z fait aussi ses preuves depuis longtemps comme matériau standard présentant un taux d'usure extrêmement bas et/ou en présence de fortes charges. Quant à l'iglidur® V400, il est la solution à de nombreux problèmes particuliers alors que l'iglidur® UW500 est le spécialiste des liquides très chauds.

Comme tous les matériaux iglidur®, les spécialistes des hautes températures ont les propriétés suivantes :


iglidur® X : le spécialiste des agents chimiques et des températures

  • Jusqu'à 150 MPa en statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Résistance universelle aux agents chimiques
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Grande résistance à la compression
Produits en iglidur® X et tableau avec propriétés

iglidur® X6 : températures d’emploi en continu jusqu'à +250 °C

  • Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle de l'iglidur® X
  • Températures d'emploi en continu jusqu'à +250 °C
  • Maintien après emmanchement jusqu'à 50 % supérieur à celui de l'iglidur® X
  • Grande résistance à la compression
Produits en iglidur® X6 et tableau avec propriétés

iglidur® Z : la plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

  • Résistance à l'usure & résistance aux impacts, même en présence de charges et de températures élevées
  • Grande résistance à l'usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
Produits en iglidur® Z et tableau avec propriétés

iglidur® V400 : Pour les arbres tendres

  • Résistance extrêmement élevée à l'usure avec des arbres tendres et en présence de températures jusqu'à +200°C
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Grande élasticité
Produits en iglidur® V400 et tableau avec propriétés

iglidur® HSD350 : matériau universel stérilisable à la vapeur chaude

  • Jusqu'à +180°C en service continu
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Pas de corrosion
  • Pour les applications en milieu humide
Matériau iglidur® HSD350 et propriétés

iglidur® UW500 : pour les liquides très chauds

  • Pour l'utilisation en immersion à des températures élevées
  • Pour les mouvements rapides et en continu
  • Sans graisse et sans entretien
Produits en iglidur® UW500 et tableau avec propriétés

Produits igus® en matériaux iglidur® dans la boutique en ligne

1) Température maxi d'emploi en continu
2) Pression de surface statique maxi recommandée à +20 °C
3) Meilleure combinaison en rotation avec p = 1MPa, v = 0,3 m/s


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH