Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur® pour le contact avec des produits alimentaires ?

iglidur® s'impose partout où un graissage des composants doit impérativement être évité et où les exigences en terme d'hygiène sont extrêmement strictes. S'il est un domaine où c'est fréquent, c’est bien dans la production et le conditionnement de produits alimentaires. Des matériaux conformes aux exigences du FDA pour les usages les plus divers au point de vue humidité et températures composent ce groupe.

Les matériaux iglidur® pour le contact avec des produits alimentaires ont les propriétés suivantes :


iglidur® A181:l'universel pour le contact avec les aliments

  • L'universel pour le contact avec les aliments
  • Conformité aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Usage universel
Matériau iglidur® A181 et propriétés

iglidur® A350 : l'endurant résistant aux températures dans le domaine alimentaire

  • Conformité aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
Matériau iglidur® A350 et propriétés

iglidur® A500 : le spécialiste des agents chimiques et des températures dans l'alimentaire

  • L'endurant résistant aux températures dans le domaine alimentaire
  • Conformité aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
Matériau iglidur® A500 et propriétés

iglidur® A180 : l'universel conforme aux exigences du FDA

  • L'universel conforme aux exigences du FDA
  • Le matériau iglidur® A180 est conforme aux exigences du FDA (Food and Drug Administration) 
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
Matériau iglidur® A180 et propriétés

iglidur® A200 : pour les faibles vitesses

  • Conformité aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
  • Le matériau iglidur® A200 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA)
  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Pour les faibles vitesses
Matériau iglidur® A200 et propriétés

iglidur® A160 : résistant aux agents chimiques jusqu'à +90 °C dans le domaine alimentaire

  • Conformité aux exigences du FDA et de l'UE, pour chimie et produits alimentaires
  • Conformité aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Résistance élevée aux agents chimiques
Matériau iglidur® A160 et propriétés

iglidur® UW160 : cnvient au contact avec l'eau potable

  • Convient au contact avec l'eau potable (conforme « KTW »)
  • Grande résistance à l'usure en immersion
  • Convient au contact avec l'eau potable (conforme « KTW »)
  • Bonne résistance aux agents chimiques
Matériau iglidur® UW160 et propriétés

iglidur® T220 : pour l'industrie du tabac

  • Le matériau pour l'industrie du tabac, conforme aux exigences du FDA
  • Exempt de composants non souhaités et interdits dans l'industrie du tabac
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® T220 et propriétés

Produits igus® en matériaux iglidur® dans la boutique en ligne

1) Température maxi d'emploi en continu
2) Pression de surface statique maxi recommandée à +20 °C
3) Meilleure combinaison en rotation avec p = 1MPa, v = 0,3 m/s


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH