Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Embouts à rotule igubal®

Embouts à rotule en polymères hautes performances

Les embouts à rotule igubal® sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Comme tous les produits igus®, nos embouts à rotule sont aussi sans graisse et nettement plus économiques que des solutions métalliques comparables.
Boutique

Boutique

Je connais déjà les produits igus et j'aimerais voir la gamme d'embouts à rotule dans la boutique en ligne ou commander directement.
Boutique
Faire une demande

Informations

J'ai besoin d'informations plus détaillées sur des variantes données d'embouts à rotule ou j'aimerais connaître leurs avantages.
Faire une demande

Testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Nos embouts à rotule en polymères ont une durée de vie extrêmement longue sans lubrification supplémentaire en raison de leurs propriétés tribologiques. Pour obtenir cette qualité, nous effectuons tous les ans plus de 135 trillions de mouvements de test dans notre laboratoire de test de paliers lisses d'une superficie de 250 m².
Nous mettons au point des matériaux pour nos embouts à rotule et les testons en conditions réelles afin de pouvoir vous fournir la meilleure solution en polymère pour votre application.

Les embouts à rotule en polymères ont été optimisés pour une utilisation en mouvement et leurs propriétés offrent une plus grande latitude pour la conception. Les essais effectués concernent avant tout les forces de traction et de poussée, le coefficient de frottement, l'usure ainsi que la force motrice requise en présence de différentes vitesses et charges des paliers.

Avantages

Fonctionnement silencieux faible poids, longue durée de vie

Coûts réduits avec les biellettes à pivot sphérique igubal

Economique

Jusqu'à 40 % d'économies par rapport aux variantes en métal.
Jusqu'à 80 % de poids de moins que le métal

Léger

Poids jusqu'à 80 % inférieur à celui d'une pièce en métal.
Résistance à la saleté

Résistance à la saleté

Une contre-dépouille de grande taille empêche la saleté de pénétrer.
Biellettes à pivot sphérique igubal® insensibles à la corrosion

Absence de corrosion

Les biellettes à pivot sphérique en polymère supportent le contact avec l'eau et des agents chimiques.
Sans entretien

Autolubrifiantes

Pas besoin de graissage et sans entretien sur toute la durée de vie.
Montage rapide et simple

Montage facile

Montage et démontage très faciles. Jusqu'à 6 fois plus rapide qu'avec des biellettes en métal.

Dans quel cas choisir des embouts à rotule :

  • Si des économies de poids doivent être réalisées
  • Si des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires doivent être effectués
  • En présence d’oscillations / de vibrations à haute fréquence
  • Si un fonctionnement silencieux est souhaité
  • Si un produit électriquement isolant est requis
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée
  • En combinaison avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression à gaz
  • Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Si une grande rigidité est exigée
  • S’ils doivent être détectables

Dans quel cas ne pas le choisir :

  • Si les températures sont supérieures à +80 °C
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
  • En présence de sollicitations axiales et radiales importantes
  • Si des applications à vérin hydraulique doivent être mises en œuvre
  • Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
Embouts à rotule en polymère

Embouts à rotule en polymère

  • Robustes et insensibles à la corrosion
  • Combinaison possible à des calottes en différents matériaux
  • Sans graisse
Boutique en ligne
Embout à rotule en métal

Embout à rotule en métal

  • igubal 2.0® : embouts à rotule métalliques
  • Pour les charges transversales élevées
  • Coque sans entretien avec calotte en inox
  • Pas besoin de graissage
Plus d'informations
Secteur alimentaire

Secteur alimentaire

  • Conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011
  • Détection optique et magnétique
  • Pour un contact avec des produits alimentaires
  • Sans graisse et sans entretien
Plus d'informations


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH