Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Roulements paliers igubal®

Les éléments rotulés équipés de roulements paliers igubal® ont 80 % de poids de moins que leurs homologues en métal mais une robustesse comparable. Leur prix est aussi jusqu'à 40 % inférieur et ils sont plus économiques à l'usage. Les roulements paliers permettent un fonctionnement à sec sans graisse et sont donc sans entretien
Les roulements paliers igubal® sont disponibles en différents polymères hautes performances offrant différentes propriétés. Ils sont disponibles dans les gammes dimensionnelles E et K. La tolérance du diamètre intérieur correspond à E10 (l'arbre devrait avoir une tolérance entre h6 et h9). 



Calottes pour paliers à semelle et paliers appliques métalliques

Grâce à leur résistance à la corrosion et à leur insensibilité à la saleté et à la poussière, ces calottes peuvent augmenter la durée de vie de vos applications. La durée de vie est jusqu'à 8 fois plus longue qu'avec un roulement à billes, notamment dans les milieux sales.
Boutique en ligne



Calottes dans le secteur des boissons et du soutirage

Une brasserie présente à l'international utilise des roulements paliers igubal dans des bandes de convoyage. L'installation de plus de 400 roulements paliers a permis au client de réduire ses coûts de plus de 60 %.
 
Plus d'informations



Nos matériaux pour les calottes


Calotte iglidur J

iglidur® J

Faible absorption d’humidité
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d’humidité
Calotte iglidur A350

iglidur® A350

Pour le secteur alimentaire
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® A350
  • Conformité au règlement européen 10/2011 et aux exigences du FDA
Calotte iglidur J3

iglidur® J3

Bonne résistance aux produits chimiques
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J3
  • Bonne résistance aux produits chimiques
Calotte iglidur J4

iglidur® J4

Matériau low cost
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J4
  • Matériau low cost
Calotte iglidur A180

iglidur® A180

Pour les applications en milieu humide
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® A180
  • Pour les applications en milieu humide
Calotte iglidur ESD

iglidur® ESD

Conducteur
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® ESD
  • Conducteur



Calottes avec boîtier


Palier à semelle en polymère avec calotte

Palier à semelle en polymère avec calotte

  • Palier à semelle en polymère comme alternative à UC204 à UC206
  • Sans graisse et sans entretien
  • Pour charges élevées
Palier applique en polymère avec calotte

Palier applique en polymère avec calotte

  • Polymère comme alternative à UC204, 206 et 208
  • Sans graisse et sans entretien
  • Economique
Palier à semelle avec boîtier moulé

Palier à semelle avec boîtier moulé

  • UC204 à UC206, UC208 et UC210
  • Pas besoin de graissage
  • Grande robustesse pour les sollicitations élevées
Palier applique avec boîtier moulé

Palier applique avec boîtier moulé

  • UC204 à UC206, UC208 et UC210
  • Sans graisse et sans entretien
  • Grande robustesse
Palier à semelle compact avec boîtier en polymère

Palier à semelle compact avec boîtier en polymère

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240
  • Encombrement réduit
  • Montage rapide
Palier applique compact avec boîtier en polymère

Palier applique compact avec boîtier en polymère

  • Mêmes dimensions que les paliers appliques courants
  • Forme optimisée
  • Robustesse, absorption de fortes charges
Palier à semelle low cost avec boîtier en tôle

Palier à semelle low cost avec boîtier en tôle

  • PP204 à PP206
  • Sans graisse et sans entretien
  • Economique
Palier applique low cost avec boîtier en tôle

Palier applique low cost avec boîtier en tôle

  • PFL204 à PFL206
  • Sans graisse et sans entretien
  • Economique


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH