Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Améliorer la technique ferroviaire à moindre coût avec des chaînes porte-câbles et des paliers

Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des polymères hautes performances et des câbles souples certifiés EN 45545 et NFPA 130

L'utilisation des moyens de transport en commun publics est une contribution importante à la protection de l'environnement. Pour que voyager en train soit attrayant, un réseau ferré en bon état et des trains qui fonctionnent bien doivent être la règle et non l'exception. La technique ferroviaire a donc besoin de composants à longue durée de vie qui répondent à des critères de qualité très stricts, et notamment aux normes de protection incendie EN 45545 ou NFPA 130. Nos plastiques en mouvement y sont conformes et sont en plus sans graisse, ce qui réduit les opérations d'entretien et avec elles les coûts. Un point qui n'est pas sans importance si voyager en train doit aussi être attrayant financièrement.
Echantillons de produits igus pour la technique ferroviaire
Vos nouveautés équipées de produits igus pour le salon InnoTrans 2024

Faire échantillonner un prototype gratuitement

Notre service échantillonnage vous propose un conseil et une conception personnalisés pour chaînes porte-câbles, câbles, entraînements linéaires et paliers destinés à la technique ferroviaire. 
▶ Prendre contact

Exemples d'applications dans le secteur ferroviaire

Porte de métro avec produits igus

Portes de métro compactes

L'entreprise espagnole Masats a été chargée de mettre au point des portes compactes pour les nouveaux véhicules de la ligne métro del Valles à Barcelone. Pour les mécanismes d'ouverture des portes, les ingénieurs ont choisi des câbles de commandes chainflex et des chaînes porte-câbles igus.
« Train des idées » de la Deutsche Bahn avec des paliers lisses igus

« Ideenzug » de la Deutsche Bahn

Le «train des idées  » (Ideenzug) de la Deutsche Bahn est une initiative visant à mettre en évidence de nouvelles idées pour le transport de personnes. Sur la plateforme, les entreprises partenaires élaborent des concepts concrets montrant à quoi pourrait ressembler le transport pratique de personnes à l'avenir.
« Train des idées » de la Deutsche Bahn avec des paliers lisses igus

Tous les exemples d'applications

Découvrez d'autres exemples de projets réussis dans tous les domaines de la technique ferroviaire. Des vis filetées sans entretien pour les marchepieds escamotables aux guidages d'arbres dans les portes de trains à grande vitesse.
 

Utilisations en technique ferroviaire

Découvrez les différentes possibilités d'utilisation des produits igus pour la technique ferroviaire et les avantages qu'ils procurent.
  • Produits à longue durée de vie, durée de vie calculable avec les outils en ligne gratuits
  • De nombreux produits igus répondent au niveau de risque 3 en vertu de DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Des matériaux spéciaux pour paliers lisses remplissent les exigences R22 et R23, certains câbles les exigences R15 et R16
  • Gamme de paliers lisses sans entretien et sans graissage supplémentaire, amortissant les vibrations
  • Grande résistance aux températures allant de -50 °C à +170 °C
Plus d'informations sur les domaines d’application

Produits économiques en polymères igus pour la technique ferroviaire

Paliers lisses iglidur RW370 GV0 et J350

Paliers lisses haute température

  • EN 45545 HL3
  • Résistance élevée à l’usure
  • iglidur RW370 : satisfait aux exigences de R22/R23
  • iglidur G V0 : satisfait aux exigences de R24
  • iglidur J350 avec une grande stabilité dimensionnelle en emploi continu jusqu'à +180 °C
Câble de commandes CF9.UL

Câbles de commandes pour portes d'accès compactes

  • Robustes et à longue durée de vie grâce à une gaine extérieure en TPE
  • Pour les espaces de montage très limités
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • Câble de commandes CF9.UL
Chaîne porte-câbles E2 micro

Chaînes porte-câbles easychain et E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Légères et silencieuses
  • easychain : remplissage facile, pour les fortes accélérations
  • E2 micro : hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille, résistance à la torsion élevée
Vis hélicoïdale dryspin®

Ecrous pour vis en iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • A filet trapézoïdal et hélicoïdal, de forme cylindrique ou à collerette
  • Mouvement sans bruit et sans vibrations
Roues droites igus

Roues droites

  • Configuration sur mesure à partir de l'unité
  • Résistance élevée à l’usure
  • Réduction du bruit
Bloc rond iglidur RW370

Bloc rond iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Résistance élevée à l’usure
  • Faible coefficient de frottement

Echantillons de produits igus pour la technique ferroviaire

Sans graisse et sans entretien en service 24/7

Entraînements à vis dans les chemins de fer

▲ Améliorer la technicité : 25 % d'usure en moins, 30 % de durée de vie en plus grâce aux filets asymétriques et 88% de poids en moins
▼ Baisser les coûts : 50,9 % d'économies par rapport aux écrous en métal
Plus d'informations ici

Présentoir d'échantillons igus

Présentoir d'échantillons pour la technique ferroviaire

Essayez, c'est facile : Avec le présentoir igus , vous avez toujours directement sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et ceux adaptés à votre secteur d'activité. 
Le demander maintenant, il est gratuit
Boîte d'échantillons pour le secteur ferroviaire

Boîte d'échantillons dédiée au transport de personnes

La boîte d'échantillons contient des ébauches iglidur, une vis dryspin, des paliers lisses iglidur, une rotule auto-alignante igubal, des câbles chainflex et une chaîne porte-câbles.
Le demander maintenant, il est gratuit
Boîte d'échantillons pour le frêt ferroviaire

Boîte d'échantillons pour le transport de marchandises

La boîte d'échantillons pour le transport des marchandises contient différents paliers lisses iglidur, une rotule auto-alignante igubal, une rondelle iglidur ainsi que des ébauches iglidur. 

Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests

L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. C'est la raison pour laquelle la durée de vie des produits peut être indiquée avec précision. Vous disposez ainsi de données fiables sur votre application de technique ferroviaire et son usure.Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.
Plus d'informations

Plus d'informations

Brochure produits pour la technique ferroviaire

Toutes les informations importantes sur nos produits et services
La télécharger

Outils en ligne igus

Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer la durée de vie, baisser les coûts de process
Découvrir les outils


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH