Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Robustes guidages de l'énergie pour les équipement de pose de câbles et de tubes

L'équipement des navires de pose de tubes doit résister à des conditions météorologiques difficiles en haute mer et se conformer à des critères de sécurité stricts. Un grand nombre de câbles lourds alimente en énergie, en données et en puissance la tour, le tendeur, les équipements de soudage, les grues à grande capacité et les propulseurs rétractables. Nos systèmes de chaînes porte-câbles s'acquittent depuis des années, avec succès, de la protection et du guidage sûr de ces paquets de câbles. Les chaînes porte-câbles de la série E4.1 sont insensibles à la corrosion, résistantes aux vibrations et légères en comparaison. De conception compacte, elles présentent de grands avantages sur les navires de travail où la place est limitée.
Même chose pour nos modules rotatifs qui remplacent les systèmes à collecteur tournant sur les grues pivotantes. L'utilisation de chaînes porte-câbles respectueuses des câbles dans le système complet permet de réduire l'entretien de 90 % par rapport à celui exigé par les collecteurs tournants.
 
Navire de pose de canalisations

Tour de pose de tubes

Le paquet de câbles ainsi que l'hydraulique et l'eau se trouvant au pied de la tour de pose de tubes doivent être guidés verticalement de manière sûre. C'est ici une grosse chaîne porte-câbles E4.350 qui s'en charge. 
Plus d'informations

Tendeur

Compacité et faible poids propre : Des chaînes porte-câbles de différentes tailles de la série E4.1 assurent l'alimentation en énergie sur les dispositifs de mise sous tension des câbles et des tubes. 
Plus d'informations

Grues pivotantes

Des modules de rotation avec des chaînes porte-câbles à l'intérieur se chargent du guidage sûr de l'hydraulique, des données et des signaux sur les grues à flèche articulée et les grues pivotantes. Ils sont légers, compacts et livrés prêts à raccorder.
Plus d'informations

Propulseurs d'étrave rétractables

De robustes chaînes porte-câbles de la série E4.1 en plusieurs bandes guident des câbles lourds destinés à l'alimentation en énergie des entraînements au plus près du propulseur et de manière très compacte.
Plus d'informations

Produits phares

Chaîne porte-câbles série E4.350
  • Pour les câbles de grande taille, lourds et rigides
  • Fortes charges (jusqu'à 650 kg/m)
  • Très grande résistance à l'usure, résistance à la corrosion, aux huiles et à l'eau de mer
Chaîne porte-câbles E4.350
Chaîne porte-câbles E4.1
  • Robuste tout en étant plus légère que l'acier (jusqu'à 70 %)
  • Plus de pièces qui tombent grâce à la division interne spéciale
  • Structure modulaire
Chaînes porte-câbles série E4.1
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure RBR
  • Systèmes rotatifs pour rotations jusqu'à 900°
  • Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles directement intégrés à la goulotte de guidage
  • Intégration simple à la structure du client
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure

Livre blanc : Plus d'automatisation dans le secteur maritime

 
  • À quels défis doit faire face le secteur maritime en termes d'automatisation ?
  • Comment les entreprises peuvent-elles répondre aux critères d'examen stricts ?
  • Quelles avantages offre l'utilisation de composants certifiés, des câbles par exemple ?

Plus d'informations

Livre blanc : Secteur maritime

Plus d'informations


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH