Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Des composants légers, silencieux et sans vibrations pour la technologie des caméras

Augmenter la durée de vie et baisser les coûts avec les produits igus® innovants dédiées à la cinématographie et les caméras

Un bon timing est essentiel pour la réussite d'un enregistrement ou d'une prise de vue, mais il n'est rien si l'équipement fonctionne mal. Pour tous les composants en mouvement, qu'il s'agisse de rails coulissants, de chariots, de grues ou de changements de format , nos chaînes porte-câbles, nos paliers lisses et nos guidages linéaires en polymères optimisés en termes tribologiques veillent à ce que les déplacements soient fluides. Ces produits sont légers, silencieux, insensibles à la corrosion et ils ont fait leurs preuves dans toute la technologie des caméras avec leur longue durée de vie pouvant être calculée, leur montage simple et leur absence d'entretien.

Ce que vous trouverez ici :
6 produits phares ▼ 
Boîte d'échantillons gratuits ▼ 
Domaines d'utilisation : rails coulissants et bras ▼ 
Clients satisfaits ▼ 
Le laboratoire de tests igus ▼
Chariot pour caméras de Rail & Tracking Systems

6 produits phares pour la technologie cinématographie et photographique

Guidage linéaire drylin W et chariot

Guidages linéaires compacts drylin W

par exemple pour les chariots de caméras
  • Sans graisse et sans entretien
  • Silencieux et résistants à la saleté
  • Le plus grand choix de rails et de chariots
dylin ZLW-0630

Module linéaire à courroie crantée

par exemple pour les chariots de caméra entraînés
  • Structure légère en polymère et aluminium
  • Configuration avec moteurs pas à pas / à courant continu drylin E si vous le souhaitez
Couronnes d’orientation PRT

Couronnes d’orientation PRT

pour plateaux tournants et autres dispositifs rotatifs
  • Sans graisse, avec des éléments de glissement en polymère hautes performances résistant à l'usure
  • Aussi disponible avec surveillance de la position
Palier à collerette iglidur G

Palier lisse iglidur G

par exemple pour le mouvement de bascule du bras
  • Sans graisse et sans entretien
  • Pour les applications oscillantes et rotatives
  • Très bon coefficient de frottement
Système E6.1

Chaîne porte-câbles E6.1

pour les chariots de caméra effectuant des courses longues
  • Déplacement silencieux sans vibrations
  • Pour les très fortes accélérations
Câble Ethernet chainflex

Câbles bus à longue durée de vie

Des systèmes bus basés sur Ethernet sont utilisés pour les systèmes de traitement de l'image
  • par exemple des câbles Ethernet CAT6A CFBUS.050
  • pour les sollicitations très élevées
  • avec gaine extérieure en TPE

Boîte d'échantillons gratuits technique linéaire

Demandez une sélection de nos rails et chariots linéaires drylin. Pour les avoir en main, pour les essayer et juger par vous-même de la qualité de nos systèmes sans graisse.
 
Demander la boîte d'échantillons maintenant

Domaines d'utilisation

Slider de caméra

Les rails pour caméras (sliders) sont un outil très apprécié pour avoir des images fluides, qu'il s'agisse de prises de vue lentes de produits, de séquences en accéléré, de tournages en studio ou de travellings rapides dans des courses sportives. Notre gamme de produits renferme des composants qui vous séduiront tant par leur fonctionnement fluide que par leur faible poids et leur absence d'entretien, que ce soit pour un usage privé ou professionnel.
  • Des sliders simples à entraînement manuel peuvent être configurés sur mesure avec notre système modulaire linéaire drylin W.
  • Vous avez besoin d'une automatisation, d'une télécommande et de plus de précision ? Alors, nous vous proposons des axes linéaires entraînés par courroie crantée et les moteurs correspondants avec carte de pilotage, comme variante Advance économique ou comme variante Professional haut de gamme
  • Le guidage fiable des câbles correspondants est assuré par nos chaînes porte-câbles ultra silencieuses des séries E3 et (pour les vitesses élevées) E6.1.
Slider avec produits igus

Grue pour caméra avec produits igus

Grues pour caméras / bras

Les grues sont un outil indispensable pour déplacer les caméras dans trois dimensions, pour le cinéma comme pour la télévision. Nos produits légers et sans entretien s'imposent en de nombreux endroits, en particulier sur les gros modèles télescopiques qui se déplacent horizontalement.

Des produits qui font leurs preuves

Chariot pour caméras de Rail & Tracking Systems

Chaînes porte-câbles robustes pour chariots de caméra à grande vitesse

Le « Trackrunner » de Rail & Tracking Systems est un chariot pour caméra professionnelle destiné aux déplacements rapides. Il est utilisé pour les compétitions sportives et les shows télévisés. Pour le guidage sûr des câbles, l'entreprise a choisi des chaînes porte-câbles de la série E6 qui maîtrisent à la perfection les accélérations élevées même en extérieur et en présence de températures élevées.
Plateau tournant pour appareil-photo avec couronne d'orientation PRT

Plateau tournant compact pour prises de vues de produits à 360°

Une solution aussi légère et compacte que possible, composée de quelques éléments seulement, était recherchée pour l'entraînement du plateau tournant. Elle devait aussi offrir une grande résistance mécanique conjuguée à de faibles vitesses de rotation. Le choix s'est porté sur des couronnes d'orientation iglidur PRT légères qui amortissent les vibrations.
Applications clients technique des scènes et plateaux

... et plus de clients satisfaits

Nous avons pu aider de nombreux clients à améliorer la mobilité de leur technologie photographique et cinématographique. Découvrez d'autres projets de clients où sont utilisés nos systèmes de chaînes porte-câbles légers et robustes ainsi que nos guidages linéaires, couronnes d'orientation et paliers lisses sans graisse. Dans des chariots de petite et de grande taille, des robots caméras, des plateaux tournants, des bras et des réglages de mise au point sur les caméras grand format.
Découvrir d'autres projets de clients

Produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests


Nos produits sont passés au crible dans notre propre laboratoire de tests, le plus grand laboratoire du secteur dédié au test de polymères. Nous y testons notamment les propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux, l'interaction des modules, la génération de bruit et le comportement en présence de fortes accélérations. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée­de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.

Sur demande, nous procédons également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH