180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Jusqu'à présent, l'alimentation en courant quai était fixe, sous forme de prises installées à quai. L'enrouleur de chaînes « e-chain® reel system » est une alimentation en courant à quai mobile. Il offre la flexibilité nécessaire aux ports.
Système :
Enrouleur de chaînes motorisé avec chaîne porte-câbles igus spéciale
Chaîne spéciale avec insert à roulettes et alimentation en courant quai mobile raccordée
L'alimentation en courant quai mobile peut être déplacée avec l'équipement portuaire existant ou un système à treuil
Les câbles guidés sont protégés et ne sont pas exposés sur le terminal
Le système est entièrement intégré à la procédure de sécurité et évite ainsi tout raccordement sous tension
Raccordement possible à toute alimentation en courant à quai fixe
Avec engin de levage pour la manipulation des câbles lourds
Extension de 50 à 60 m
Installation directe d'alimentations en courant quai mobiles à la place des installations fixes
Installation possible dans des espaces très réduits
Extension de 50 à 60 m
Approvisionnement possible, à tout moment, de différents types de navires
Protection des câbles moyenne tension chers contre l'usure, les entailles et autres influences extérieures
Manipulation simple et sécurité accrue : l'alimentation mobile est amenée au point de raccordement, pas besoin de traîner les lourds câbles sur le quai jusqu'à l'alimentation fixe
Sécurité accrue, longue durée de vie et réduction des coûts