180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Système motorisé avec entraînement électrique
Avec panneau de commande et/ou commande à distance
Avec surveillance de la traction et de la longueur
Technologie twisterchain plutôt que collecteur tournant
Version standard en conteneur avec extension de 35 m ou 55 m
Abris spécifiques pour 55 m ou plus
Configuration possible avec différents câbles en fonction de la puissance et de la tension requises
Conformément à ISO 80005-1/80005-3
Sans collecteur tournant
Moins de composants électriques sensibles
Rotation assurée par une chaîne porte-câbles
Pas besoin de pièces en rotation supplémentaires pour la fibre optique
Guidage du câble direct et ininterrompu entre l'armoire et le connecteur
Système insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations
Peu d'entretien et inspection facile