Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Etiquetage

Vue d'ensemble des matériaux utilisés et exemples d'applications

Applications possibles :

Dispositif de mise à l'écart de bouteilles

Guidages de bouteilles

Réglage de la taille

Etiqueteuse

Machines de découpe


Etoile de transfert
table de transfert

Etoile de transfert Paliers lisses iglidur® J pour le logement de l'arbre principal assurant la rotation des étoiles de transfert et pour le logement des pinces

Déplacement du boîtier de caméra - contrôle d'étiquetage

Réglage du bloc caméra Modules linéaires drylin® SLW-2080 pour le réglage XZ des caméras d'inspection (contrôle des étiquettes).

Réglage en hauteur sur un appareil de codage


Module linéaire spécial drylin® SHT-20 pour le réglage en hauteur d'un appareil de codage (changement de produit).
Réglage transversal et en hauteur des courroies

1. Réglage transversal et en hauteur des courroies

Le réglage transversal des courroies est garanti par un écrou à collerette pour vis trapézoïdale en iglidur J qui est insensible à la saleté et sans graisse. Le réglage en hauteur est assuré par des écrous à collerette en iglidur J.
Réglage en hauteur de la brosse pour les manchons

2. Réglage en hauteur de la brosse pour les manchons

Le réglage en hauteur de la brosse pour les manchons est assuré par un écrou à vis trapézoïdale combiné à des douilles en pur polymère drylin R . Cette combinaison a permis d'obtenir une solution très compacte et économique.
Réglage transversal et en hauteur de la rétraction préliminaire

Réglage transversal et en hauteur de la rétraction préliminaire

Le réglage en hauteur de la rétraction préliminaire est assuré par une table linéaire à vis drylin SLW-1040 avec dispositif de blocage, indicateur de position et manivelle pour le réglage au format voulu.
Réglage en hauteur du dispositif de retenue

4. Réglage en hauteur du dispositif de retenue

Le réglage en hauteur du dispositif de retenue est assuré par une table linéaire à vis de type SLW-2080 . Elle permet une commande simple et conviviale de la machine. Des chaînes porte-câbles en polymères y prennent en charge le guidage des câbles.
Réglage du capteur d'admission et de sortie

5. Réglage du capteur d'admission et de sortie

Le capteur d'admission et le capteur de sortie sont réglés en hauteur à l'aide d'un rail WS-1040 et d'un chariot avec dispositif de blocage. Un réglage très compact et flexible a pu être obtenu grâce aux patins individuels.
Réglage en hauteur du rouleau de renvoi

6. Réglage en hauteur du rouleau de renvoi

Le réglage en hauteur du rouleau de renvoi est assuré par une table linéaire à vis drylin SLW-1040 avec renvoi d'angle et accessoires. Le renvoi d'angle rend ce réglage compact facile à utiliser.
Ruban d'étiquettes avec rouleaux de renvoi

7. Ruban d'étiquettes et rouleaux de renvoi

Les paliers métalliques préalablement employés dans les rouleaux de renvoi n'avaient pas un mouvement suffisamment fluide et le rouleau entier s'arrêtait parfois. Les rouleaux sont maintenant constitués de deux roulements à billes en polymères xiros au mouvement fluide et d'un tube en aluminium.
Réglage de la porte de protection

8. Réglage de la porte de protection

Le réglage de la porte de protection est quant à lui assuré par des éléments de la gamme drylin N-27 . Ce guidage extra plat a pu être logé dans un espace extrêmement restreint.

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Changement de format sur le bloc d'étiquetage de 600 kg

La ligne de soutirage compacte « InnoPET TriBlock » de KHS utilise des paliers lisses, des douilles linéaires, des roulements à billes et des tables linéaires igus.

Etiqueteuses résistantes à l'usure

Les étiqueteuses de la société KHS GmbH utilisent de nombreux paliers rotatifs et linéaires de notre gamme.

Guidage des câbles pour étiqueteuse

Cette étiqueteuse prend des étiquettes dans le stock, appose la colle et met les étiquettes sur l'emballage. Le guidage des câbles y est assuré par une chaîne porte-câbles de la série E2/000.

Etiqueteuse automatique

Des systèmes linéaires drylin permettent un réglage flexible dans cette étiqueteuses destinée au secteur pharmaceutique, alimentaire et des produits de beauté.

Etoiles de blocage dans des soutireuses

Des rouleaux en polymère à deux composants pour les étoiles de blocage multiplient par deux la durée de vie des soutireuses.

Autres applications...

Découvrez encore d'autres applications réalisées dans le secteur des boissons, des produits alimentaires et de l'emballage.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH