Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaînes porte-câbles, câbles, paliers et capteurs pour l'intralogistique

Produits pour les mouvements. Emploi continu en logistique, sans entretien et avec un faible niveau sonore.

Toute interruption logistique de la tenue de stocks a des conséquences désastreuses sur la rapidité de la chaîne d'approvisionnement. Les clients ne veulent pas avoir à attendre leurs marchandises et la livraison dans les délais impartis représente un avantage compétitif de taille pour les fabricants. Les processus correspondants sont largement automatisés, surtout pour les grandes opérations de logistique interne. Des véhicules à guidage automatique (VGA) et transgerbeurs viennent s'associer aux chariots élévateurs, aux tables élévatrices et autres palettiseurs pour déplacer de manière autonome marchandises et colis. Sans graisse et donc sans entretien, les plastiques en mouvement sont en mesure de faciliter une opération en 24/7. Nos chaînes porte-câbles, câbles, paliers lisses et guidages linéaires contribuent aussi à diminuer le poids et l'espace de montage nécessaire, un aspect important notamment pour les entrepôts à hauts rayonnages.
 

Convoyage

Composants sans entretien pour systèmes de suspension, convoyeurs à rouleaux, plateaux à billes et autres installations de convoyage
Découvrir

Eviter les immobilisations dans les entrepôts avec nos « plastiques intelligents »

Les plastiques intelligents augmentent la fiabilité dans le secteur de la logistique. Les capteurs intelligents signalent l'état de produits tels que chaînes porte-câbles ou câbles et indiquent les dates d'entretien recommandées pour ceux-ci.

Avantages
  • Baisse des coûts d'entretien et élimination des arrêts non planifiés
  • Allongement de la durée de vie et augmentation du rendement des équipements
  • Gain de temps par détection plus rapide des causes d'un comportement suspect
Livre blanc : Avantages des plastiques intelligents et applications
 
Plus d'informations sur les plastiques intelligents
Où les produits « intelligents » peuvent-ils éviter les immobilisations dans les entrepôts ? Découvrez-le dans le film.

Livre blanc : transmission sûre de l'énergie en intralogistique

Comment des pièces de machine peuvent-elles fonctionner en mode dynamique sur de longues distances tout en étant alimentées en électricité de manière sûre ?

Ce livre blanc s'attache aux chaînes porte-câbles et aux rails conducteurs utilisés pour le guidage des câbles dans les ponts et grues, les convoyeurs aériens électriques, les trains électriques, les transgerbeurs et les transbordeurs transversaux.
Lire le livre blanc maintenant

Des clients satisfaits

Transgerbeurs SIVAPlan

Guidage vertical de l'énergie dans des transgerbeurs de SIVAPlan

Pour ses transgerbeurs, SIVAPlan a essayé le guidage de l'énergie « guidelok slimline P » qui permet de réduire le poids et surtout d'assurer un montage nettement plus rapide. C'est un succès. Maintenant éprouvé, le système est utilisé en série.
Robots de radiographie de Buck Engineering & Consulting

Paliers lisses sans entretien dans des véhicules à guidage automatique

Le mécanisme de suspension de ce VGA a une charge utile de maximum 550 kg et est exposé à des vibrations et à des forces élevées. C'est pour cette raison et pour des raisons de place que le VGA est équipé de paliers lisses polymères en iglidur Z.
Applications d'intralogistique

... autres clients satisfaits

Entrepôt à rayonnages hauts, VGA, préparateur de commandes, chariot de manutention... Découvrez dans cette sélection d'applications où nos paliers, nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont utilisés en intralogistique.
Découvrir

igus vous informe : les tendances et thèmes importants pour le secteur de l'intralogistique


Plus d'informations

Brochure d'information

Tour d'horizon de nos produits et informations plus détaillées pour l'intralogistique.
La télécharger

Présentoir igus

Des produits igus toujours sous la main, avec la boîte d'échantillons XXL et son contenu individualisé
Le demander maintenant, il est gratuit

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH