Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers sans graisse et protection fiable des câbles pour les fauteuils roulants

Les fauteuils roulants doivent pouvoir être utilisés quotidiennement à l'intérieur comme à l'intérieur, ce qui place les fabricants devant des exigences très variées. Forces élevées, contraintes météorologiques et présence de saleté et de poussière ne sont que quelques uns des défis que nos paliers et nos chaînes porte-câbles sont en mesure de relever.
Peu importe qu'il s'agisse de paliers lisses dans la suspension du fauteuil ou dans les petites roues, de guidages linéaires dans les accoudoirs et les repose-pieds ou encore d'embouts à rotule pour les tirants. Nos produits et matériaux garantissent un amortissement élevé, un faible frottement et une faible usure, un fonctionnement sans graisse et sans entretien ainsi que des mouvements sans effet de stick-slip pour une bonne sensation de confort.
Fauteuil roulant avec produits igus


Réglage électrique du mécanisme à ciseaux

Chaîne porte-câbles zipper dans le mécanisme à ciseaux Chaîne porte-câbles zipper
  • Ouverture et fermeture en une fraction de seconde
  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
  • Bon guidage des câbles pour éviter qu'ils se coincent
  • Léger
Plus d'informations sur le système zipper


Réglage en hauteur du repose-pieds

Repose-pieds avec drylin W Guidage linéaire robuste
  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la saleté et à l'humidité
  • Grande résistance à l’usure
  • Fonctionnement très silencieux
Plus d'informations sur drylin W


Extension des accoudoirs

Accoudoir avec drylin N Guidage linéaire plat
  • Faible poids et structure plate
  • Sans graisse et sans entretien
  • Pas de bruit généré
Plus d'informations sur la série drylin N


Réglage actif du dossier

Réglage du dossier et drylin W Guidage linéaire robuste
  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la saleté et à l'humidité
  • Grande résistance à l’usure
  • Fonctionnement très silencieux
Gamme drylin W


Réglage du dossier pour une protection anti-frottement

Réglage du dossier et biellette avec calotte igubal Biellettes
  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la saleté et à l'humidité
  • Montage facile
  • Grand choix de modèles et longueurs flexibles
Biellettes avec calotte igubal


Boîtier de commande

igubal dans un levier de commande (« joystick ») Rotules lisses
  • Pivotement et pointage avec un même élement
  • Sans graisse et sans entretien
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Robustesse, insensibilité à l'humidité
Rotule lisse igubal EGLM


Réglage en hauteur et en profondeur de l'appui-tête

Appui-tête et palier lisse iglidur R Paliers lisses économiques
  • L'économique pour les grandes séries
  • Ajustement facile
  • Bon coefficient de frottement
  • Peu de jeu
Découvrir iglidur R


Logement de la fourche de direction

iglidur JVFM dans la fourche de direction Paliers lisses robustes
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu sans charge
  • Produit idéal pour éviter les claquements du logement
  • Résistance à la saleté
Découvrir iglidur JVFM


Propulsion des roues avant

Roues dentées dans l'entraînement des roues avant Roues dentées légères dans le réducteur elliptique
  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d’humidité
  • Faible niveau sonore et faible poids
  • Fabrication sur mesure : moulage par injection, impression 3D, tournage ou fraisage
Gamme de roues dentées

Boîte d'échantillons pour le domaine médical

Demander la boîte d'échantillons gratuits pour le domaine médical.

Testez vous-même nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers dédiés au secteur médical afin d'améliorer votre technicité et de baisser vos coûts.
Demander la boîte d'échantillons

Applications réalisées sur des fauteuils roulants

Module siège 3D dans des fauteuils roulants

Module siège 3D fonctionnant sans défaillance

Le « CoSeat » rend la position assise tridimensionnelle et très dynamique dans le fauteuil roulant. La mécatronique complexe a pu être mise en œuvre de manière économique avec des paliers lisses iglidur sans entretien et peu enclins aux défaillances.
Plus d'informations sur cette application
Guidage linéaire dans un fauteuil roulant électrique

Guidage linéaire dans un fauteuil roulant électrique

Les appareils de rééducation et les fauteuils roulants de la société Motion Solutions GmbH utilisent nos paliers lisses depuis une bonne dizaine d'années. Les paliers lisses n'ont pas besoin d'être graissés et sont parfaitement adaptés à un usage en extérieur.
Plus d'informations sur cette application
Applications dans le domaine médical

... autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'autres exemples d'applications dans lesquels des fauteuils roulants tirent le meilleur profit de nos paliers et de nos systèmes de chaînes porte-câbles.

Découvrir

La grande boîte d'échantillons de plastiques en mouvement

Essayez, c'est facile : Avec le présentoir igus , vous avez toujours directement sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et ceux adaptés à votre secteur d'activité. 

Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit

Plus d'informations

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus®


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH