180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Pour une société canadienne de forage pétrolier, notre chaîne porte-câbles e-loop garantit l'alimentation constante, sûre et fiable en énergie et en signaux du topdrive qui enfonce les tiges de forage dans la terre et les en ressort, même après de très grosses tempêtes. La chaîne porte-câbles remplace l'ancien ombilical.
Une chaîne porte-câbles en polymère très robuste installée sur une tour MPT de Huisman effectue une course de 40 mètres sur un navire de forage. Cette course étant effectuée verticalement, elle est très exposée aux vents forts de la pleine mer.
Cette plateforme autoélévatrice a été équipée de nos chaînes porte-câbles E4.1 des séries 800 et E4.112 avec flasque intermédiaire pour charges supplémentaires élevées. Le principe des chaînes tête-bêche pour le cantilever et l'appel à une chaîne glissante à flasque intermédiaire sur le plancher de forage réduisent l'espace de montage requis pour les équipements.
Des systèmes de chaînes porte-câbles sont utilisés notamment pour le remplissage du râtelier ou pour la commande du système topdrive. Ils doivent porter la masse très élevée des nombreux câbles pour l'énergie, les données et l'hydraulique.
Le fabricant d'une passerelle pour navire de forage était à la recherche du bon guidage des câbles. Il a choisi un système de chaînes porte-câbles E4/4 en polymère, solide et à longue durée de vie pour la haute mer.
Notre chaîne porte-câbles offshore destinée aux forces de traction élevées est utilisée sur la plus grande plateforme de forage jamais construite. Une gigantesque foreuse placée sur le navire descend dans le fond rocheux. La chaîne porte-câbles garantit une alimentation en énergie sûre et stable des équipements de forage.
À l'intérieur de ce navire de pose de tubes, les câbles de l'équipement de pose et de soudage des tubes sont guidés par des gaines porte-câbles hermétiques aux copeaux. Les gaines évitent que les câbles soient endommagés et permettent un déplacement sûr sur des courses longues.
Plusieurs chaînes porte-câbles robustes de la série E4.1 ont été installées pour le guidage des câbles vers la tour de pose des tubes et le tendeur d'un navire de pose de tubes. Livrées préconfectionnées, elles ont permis à l'exploitant de gagner du temps et de réduire les coûts de montage.
Les grues pivotantes à grande capacité de la série CAL de Liebherr sont utilisées sur les navires d'installation d'éoliennes offshore. Elles sont capables de soulever des charges atteignant 1 500 tonnes. La transmission de l'énergie par la couronne d'orientation fait appel à un concept innovant sur lequel deux chaînes porte-câbles sont reliées pour permettre à la flèche de pivoter de 900 degrés.
Un module rotatif avec chaînes porte-câbles placées à l'intérieur est utilisé pour garantir le guidage des câbles sur une grue fortes charges installée sur un navire de pose de tubes. Les chaînes porte-câbles imbriquées permettent d'avoir une structure très compacte.
Un système de chaînes porte-câbles complet composé de chaînes porte-câbles, de goulottes modulaires et de câbles chainflex a été mis en œuvre par notre équipe projets, de la conception à la réception finale, pour un portique de manutention du tube prolongateur sur un navire de forage.
La structure en A de la société Ship & Yacht Engineering a une cinématique de pivotement qui permet un rayon d'action de 180°. La société a fait appel à des paliers lisses polymères en iglidur TX1 pour que les logements soient sans graisse et l'entretien réduit au strict minimum.