Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Systèmes de chaînes porte-câbles et paliers pour éoliennes

Les éoliennes doivent fonctionner de manière fiable dans des conditions métérologiques extrêmes, en présence de fortes variations de température, de vents forts, de turbulences et de tempêtes de sable. igus vous propose un vaste choix de composants en polymères hautes performances pour les éoliennes, leurs installations de production, leur transport et leur montage. Parmi eux, des chaînes porte-câbles compactes et robustes et des câbles ultra souples pour les mouvements en torsion qui augmentent la fiabilité des équipements dans les tours, les systèmes d'azimut et les réglages des pales du rotor. Des ébauches résistantes à l'usure et des paliers lisses résistants aux fortes charges qui fonctionnent sans lubrifiants externes et sans entretien grâce à des lubrifiants solides incorporés et conviennent à la perfection aux réglages des pales de rotor et aux systèmes de freinage.

Domaines d'utilisation

Eolienne avec renvois aux plastiques en mouvement
Palier lisse dans un verrouillage de rotor

Systèmes de verrouillage du rotor

Palier lisse igutex TX1
  • Jusqu’à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
  • Résistance à l’usure et à la déformation
Plus d'informations sur TX1 dans la boutique
Palier lisse iglidur dans le système de réglage de l'angle des pales

Systèmes de réglage des pales du rotor

Palier lisse igutex TX1
  • Jusqu’à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
  • Résistance à l’usure et à la déformation
Plus d'informations sur TX1 dans la boutique
Plaques en iglidur dans des freins d'azimut

Freins d'azimut

Plaques en freinage en iglidur X
  • Excellente résistance à l'usure
  • Résistance élevée à la compression
Plus d'informations sur l'iglidur X en plaques

 

Plaques en iglidur dans l'azimut

Réglage de l'azimut

Plaques de glissement en iglidur W300
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Insensibilité à la saleté
Plus d'informations sur l'iglidur W300 en plaques

 

e-loop dans une éolienne

Alimentation en énergie de la nacelle

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop
  • Système modulaire à ouverture simple
  • Protection contre les coups par une robuste enveloppe extérieure en PU
Plus d'informations sur e-loop

 

Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure dans le réglage des pales du rotor et de l'azimut

Réglage des pales du rotor et de l'azimut

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure
  • Dédiée aux masses de remplissage élevées et des espaces réduits
  • Angle de rotation jusqu'à 900°
Plus d'informations sur les modules RBR

Autres produits pour les éoliennes

Câbles dédiés à la torsion

  • Pour les applications en torsion à +/- 180° sur une longueur de câble de 1 m
  • 36 mois de garantie

twisterband

  • Mouvements rotatifs jusqu'à 7.000°
  • Vitesses de rotation jusqu’à 180°/s
  • Modularité et remplissage facile
Chaîne porte-câbles triflex R

Chaîne porte-câbles 3D

  • Rayon de courbure défini
  • Torsionde +/- 10° par maillon
  • Grande absorption des forces de traction

Palier lisse fortes charges à deux composants

  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Moulage par injection économique

Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests


L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durée de vie.
 
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.

Exemple d'application pour éoliennes


Plus d'informations


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH