Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Surveillance fiable de l'état des câbles bus sans fils de mesure supplémentaires


Un procédé non lié au protocole mesure les caractéristiques de transmission des données directement en service

C'est dans un souci constant d'éviter les coûts inutiles et de ménager les ressources que nous avons encore optimisé la surveillance de l'état des câbles bus dans les systèmes de chaînes porte-câbles. La nouvelle méthode de mesure saisit les caractéristiques de transmission des données des câbles pendant le service en faisant appel aux hautes fréquences. Cette méthode rend superflue l'utilisation de fils sacrificiels supplémentaires, tout au bénéfice des budgets et de l'environnement. 
 
Pour cela, un capteur de passage est placé à chaque extrémité du câble Ethernet à surveiller. Le capteur est si fin qu'il peut être rajouté ultérieurement. 
 
Le module i.Cee:plus peut alors lire les données de ces capteurs pendant le service, les transcrire de manière transparente dans un tableau de bord et les évaluer. Tout début de détérioration des propriétés et/ou de la vitesse de transmission du câble bus peut dès lors être considérée comme indicateur que le câble devra bientôt être changé. Cette surveillance intelligente de l'état de l'ensemble du câble en mouvement, connecteurs compris, permet d'éviter des immobilisations des équipements ou pire encore. Cette innovation avec des plastiques intelligents représente une étape simple et économique vers la maintenance prédictive à l'ère de l'industrie 4.0.
 
Référence émetteur : IS.CF.D.SU.ETHER01.T.01.0.BETA
Référence récepteur : IS.CF.D.SU.ETHER01.R.01.0.BETA
S'inscrire maintenant et devenir bêta-testeur

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Les caractéristiques de transmission sont mesurées en service  à l'aide de méthodes de mesure non liées au protocole
  • De petits capteurs de passage sont placés à chaque extrémité du câble à surveiller.
  • Connexion au module i.Cee:plus par USB pour avoir des informations de maintenance prédictive
  • Surveillance intelligente de tout le câble en mouvement, connecteurs compris
     
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Pas besoin de fils de mesure supplémentaires
  • Structure fine permettant un rajout rapide lors du changement du câble
  • Indicateur pour un changement nécessaire du câble, permet d'éviter une immobilisation imprévue de l'équipement
     
Preuves

Preuves

  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests  du secteur pour les systèmes de guidage de l'énergie dynamiques
  • Jugez-en par vous-même dans votre application, igus® propose des échantillons gratuits dans la phase de bêta-test
     
Durabilité

Durabilité

  • Pas besoin de fils sacrificiels
  • Les intervalles d'entretien planifiables évitent les interventions d'urgence gourmandes en ressources
     

Vue d'ensemble Ethernet Vue d'ensemble des principaux standards Ethernet

Transport fiable des données avec Ethernet

Ethernet est le standard le plus communément utilisé à l'heure actuelle pour le câblage des réseaux locaux (LAN, Local Area Network). La vitesse maximale que permet la technique actuelle est de 40 Gigabit/s. Les câbles Ethernet sont répartis en catégories (Cat) allant de CAT3 à CAT8. Le standard CAT5e est le plus utilisé en automatisation. Le génie mécanique tout comme les systèmes de traitement de l'image font appel à des systèmes bus basés sur Ethernet. Sa transmission rapide des données permet également de répondre aux critères de l'industrie 4.0 avec des plastiques intelligents. 

Solutions intelligentes avec des câbles chainflex®

Le système de surveillance (i.Sense) avec des câbles chainflex n'a pas besoin de module supplémentaire. Le système peut être utilisé sans logiciel supplémentaire en présence d'une intégration et d'une mise en réseau. Dans ce cas, les câbles prennent en charge 3 possibilités de surveillance de l'état.
  • Mesure des forces de traction et de poussée par l'intermédiaire des câbles (CF.P)
  • Mesure des propriétés électriques d'un câble (CF.Q)
  • Mesure de la qualité de transmission (CF.D)
(Vidéo en anglais)

CF.P

CF.P
  • Surveillance de l'état des machines
  • Mesure les forces de traction agissant sur les câbles
  • En cas d'anomalie, informations par contact à fermeture et message à la machine

CF.Q

CF.Q
  • Le système de surveillance 
  • Signale toute modification des propriétés électriques
  • En cas d'anomalie, informations par contact à fermeture et message

CF.D

CF.D
  • Le système de surveillance 
  • Intégré au câble, pas besoin de câble de mesure
  • Détection précoce des pertes de paquets
  • Alarme par LED, par le contact à ouverture ou par le réseau

Le livre blanc igus consacré à la maintenance prédictive

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive


Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel

Industrie 4.0 : Les plastiques intelligents dans la pratique

Applications clientes avec des plastiques intelligents


Etude & conception intelligentes

Etude & conception Une assistance par des spécialistes et des solutions sur mesure pour des applications très particulières.
Plus d'informations

Outil de conseil intelligent

Outil intelligent Quelques informations sur votre application suffisent pour sélectionner de manière ciblée les bons plastiques intelligents. 
Plus d'informations

Brochure intelligente

Brochure intelligente Cette brochure offre un tour d'horizon rapide de toutes les activités igus dans le domaine de l'industrie 4.0 et de l'internet des objets. 
Plus d'informations


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH