180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Description | Photos (exemples) | Quantité |
---|---|---|
Maillons de chaîne pour le diamètre extérieur : 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2i.10.40.018/040.0 x 14 maillons E2i.10.10.028/065.0 x 20 maillons E2i.15.13.048/075.0 x 25 maillons E4.21.040.048/120.0 x 23 maillons | |
Elément de fixation pour le diamètre extérieur : 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2.100.10.34PZ.A1 x 1 jeu E2.100.10.34PZ.A1 x 1 jeu E2.150.13.34PZ.A1 x 1 jeu E4.210.040.1.12.A x 1 jeu | |
Séparateurs pour le diamètre extérieur : 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2.10.5.1, 1 à 3 par maillon E2.10.5.1, 1 à 3 par maillon E2.15.5.1, 1 à 3 par maillon T2111, 1 à 2 par maillon | |
Serre-câbles pour le diamètre extérieur : 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | à l'élément de fixation à l'élément de fixation à l'élément de fixation T2113.Z x 2 à 4 serre-câbles | |
Goulotte sans bande de glissement pour le diamètre extérieur : 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | IE14.2.200P.XX.01 x 1 unité IE14.2.300P.XX.01 x 1 unité IE14.2.400P.XX.01 x 1 unité IE14.2.500P.XX.01 x 1 unité |