180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Le nombre de passagers dans les transports en commun publics ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. De bonnes nouvelles pour ce secteur, même si elles s'accompagnent d'une sollicitation croissante pour le réseau ferré, pour les trains et pour les pièces de ces derniers, dont notamment les portes coulissantes. Sont alors exigés des entraînements à vis durables capables de répondre à ces exigences élevées, que ce soit réduction de l'usure à un minimum ou allongement de la durée de vie. Les entraînements à vis drylin sont en mesure de convaincre dans ce domaine et ils ont déjà fait leurs preuves dans de nombreuses applications du secteur ferroviaire.
Et si les besoins en entretien et les coûts liés pouvaient être réduits et le graissage régulier rendu superflu ? Et si le rendement et l'efficacité augmentaient nettement ? Pour le secteur ferroviaire, les entraînements à vis drylin constituent la parfaite alternative aux écrous conventionnels en métal. Les entraînements à vis drylin sont 100% sans graisse et sans entretien et conviennent donc parfaitement à un usage en 24/7.
Avantages :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h