Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® SLW - La compacte

Propriétés :

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supportée

Rail en aluminium anodisé dur

5 tailles

Brides support d'axe en zinc chromaté

Version spéciale SLW-AL avec brides support d'axe en aluminium anodisé sur demande

Version en inox avec composants en acier résistants à la corrosion (303 ou 316Ti); matériau de palier au choix pour la version en inox : iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180.


Série EcoEgalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.
drylin® SLW-1040
drylin® SLW-0630

Vont avec cette référence :


SLW - La compacte

L max.:

 


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

drylin® SLW - Système complet

Étape 1

Choisissez la taille de la table linéaire.

technical drawing
Taille :

Longueur [mm] et poids

N° de commande   max. arbre stat. max. stat. max. Brides support d'axes tandem Prix unitaire  
    Course
[mm]
Poids
[kg]
Supplément de poids
(par 100 mm)
[kg]
Capacité de charge axiale
[N]
Capacité de charge radiale
[N]
Matière pour course de base de
100mm
 
Délai de livraison sur demande SLW-16120 750 1,7 0,269 270 1035 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-0630 300 0,2 0,054 11,25 45 136,73 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLW-0660 NEW 300 0,3 0,081 11,25 45 160,01 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLW-0630-PL 300 0,2 0,054 11,25 45 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLW-BB-0630-PL 300 0,25 0,054 22,5 45 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLW-1040 750 0,7 0,067 157,5 630 155,73 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-1080 750 0,9 0,134 157,5 630 256,37 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-1660 750 1,5 0,202 270 1035 249,31 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-2080 1000 3 0,269 360 1440 286,03 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-10120 750 1,6 0,168 157,5 630 308,12 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-25120 1250 5,9 0,605 562,5 2250 535,58 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm]

N° de commande   A
-0,3
AI**
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0,3
tg
Délai de livraison sur demande SLW-16120 6,54 3,94 1,46 5,75 5,83 82 5,91 1,38 0,06 0,98 0,59 0,35
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-0630 2,13 2,36 0,79 1,57 1,77 51 3,94 0,71 0,05 0,79 0,43 0,26 -
Délai de livraison sur demande SLW-0660 NEW 3,35 2,36 0,79 2,8 2,99 51 3,94 0,71 0,05 0,79 0,43 0,24 -
Délai de livraison sur demande SLW-0630-PL 2,13 2,36 0,79 1,57 1,77 51 3,94 0,71 0,05 0,79 0,43 0,26 -
Délai de livraison sur demande SLW-BB-0630-PL 2,13 2,36 0,79 1,57 1,77 51 4,41 0,71 0,05 1,02 0,43 0,27 M8
Délai de livraison sur demande SLW-1040 2,91 2,72 1,14 2,36 2,36 56 4,45 0,94 0,06 0,87 0,43 0,27 M8
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-1080 4,25 3,94 1,14 3,7 3,7 87 5,67 0,94 0,06 0,87 0,43 0,27 M8
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-1660 4,09 3,94 1,46 3,31 3,39 82 5,91 1,38 0,06 0,98 0,59 0,35 M10
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-2080 5,28 5,91 1,81 4,57 4,57 132 8,11 1,73 0,06 1,1 0,59 0,34 M10
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-10120 6,06 3,94 1,14 5,51 5,51 87 5,67 0,94 0,06 0,87 0,43 0,27 M8
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-25120 7,87 5,91 2,36 6,81 6,81 128 8,66 2,17 0,1 1,38 0,79 0,53 M16
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
N° de commande   kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
standard
ha
Délai de livraison sur demande SLW-16120 0,34 0,43 M8 0,22 0,63 0,79 TR14x3
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-0630 0,31 0,18 0,28 M4 0,08 0,24 M8 0,59 M8 0,37
Délai de livraison sur demande SLW-0660 NEW 0,31 0,18 0,28 M4 0,08 0,24 TR08x1.5 0,59 TR08x1,5 0,37
Délai de livraison sur demande SLW-0630-PL 0,31 0,18 0,28 M4 0,08 0,24 M8 0,59 M8 0,37
Délai de livraison sur demande SLW-BB-0630-PL 0,31 0,18 0,28 M4 0,08 0,24 TR08x1.5 0,59 TR08x1,5 0,37
Délai de livraison sur demande SLW-1040 0,25 0,26 0,37 M6 0,17 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2* 0,57
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-1080 0,25 0,26 0,37 M6 0,17 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 0,57
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-1660 0,34 0,26 0,43 M8 0,22 0,63 TR14x4 0,79 TR14x4 0,73
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-2080 0,34 0,35 0,55 M8 0,22 0,79 TR18x4 1,02 12 h9 0,91
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-10120 0,25 0 0,37 M6 0,17 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 0,57
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables SLW-25120 0,5 0,43 0,59 M10 0,2 0,98 TR24x5 1,02 14h9 1,18
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

* TR10x2 fourni avec sortie de vis trapézoïdale non usinée
** Longueurs de chariots de 100, 150, 200 et 250 mm disponibles sur demande


Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 24 heures Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®


prêt pour l'expédition en 24 heures
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH