Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® SHTC - La flexible

Propriétés particulières

Grande flexibilité

Idéale pour les applications à 2 chariots

Fonctionnement à sec sans entretien

Existe en 3 dimensions

Jeu réglable

Vont avec cette référence :


SHTC - La flexible

L max.:

 


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

drylin® SHTC - Système complet

Étape 1

Choisissez la taille de la table linéaire.

technical drawing
Taille :

Cotes [mm]

N° de commande Course
max.
Poids
[kg]
Supplément de poids
par 100 mm
[kg]

Force stat. admis. Maxi
axial radial
[N] [N]
A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
l R f Prix unitaire pour une course de base de 100mm  
Délai de livraison sur demande SHTC-08-AWM 300 0,24 0,034 22,5 81 2,56 1,5 0,91 2,05 2,17 3,78 1,26 0,06 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTSC-12-AWM (1) 750 0,7 0,007 157,5 630 3,35 1,18 1,34 2,76 2,87 3,54 1,65 0,08 219,97 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTSC-20-AWM 1000 1,9 0,02 360 1440 5,12 1,42 1,89 4,25 4,53 4,25 2,83 0,08 310,85 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTSC-30-AWM 1250 4,6 0,04 562,5 2250 7,09 1,97 2,68 5,91 6,22 5,91 3,78 0,16 487,53 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande HTSC-40-AWM 1500 11 0,605 900 3600 9,06 2,76 3,31 7,95 7,95 8,27 4,8 0,16 1 101,11 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande HTSC-40-SWM 1500 16 1,613 900 3600 9,06 2,76 3,31 7,95 7,95 8,27 4,8 0,16 1 101,11 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande HTSC-50-AWM 1500 17 0,807 1406,25 5625 11,02 3,15 3,94 9,84 9,84 9,45 5,98 0,16 1 269,18 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande HTSC-50-SWM 1500 26,3 2,352 1406,25 5625 11,02 3,15 3,94 9,84 9,84 9,45 5,98 0,16 1 269,18 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHTC-12-SWM (1) 750 0,8 0,013 157,5 630 3,35 1,18 1,34 2,76 2,87 3,54 1,65 0,08 179,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHTC-20-SWM 1000 2,3 0,04 360 1440 5,12 1,42 1,89 4,25 4,53 4,25 2,83 0,08 257,22 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHTC-30-SWM 1250 5,8 0,094 562,5 2250 7,09 1,97 2,68 5,91 6,22 5,91 3,78 0,16 410,95 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHTC-12-EWM (1) 750 0,8 0,013 157,5 630 3,35 1,18 1,34 2,76 2,87 3,54 1,65 0,08 230,92 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHTC-20-EWM 1000 2,3 0,04 360 1440 5,12 1,42 1,89 4,25 4,53 4,25 2,83 0,08 361,12 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHTC-30-EWM 1250 5,8 0,094 562,5 2250 7,09 1,97 2,68 5,91 6,22 5,91 3,78 0,16 638,52 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Tapered off spindle end

Référence lt
tk ts tg kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2
standard*
ha
Délai de livraison sur demande SHTC-08-AWM 0,61 0,39 0,22 M6 0,28 0,31 M5 0,18 0,31 6/6.35 0,67 Tr6x2 0,51
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTSC-12-AWM (1) 1,18 0,43 0,26 M8 0,25 0,39 M6 0,24 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTSC-20-AWM 1,42 0,59 0,35 M10 0,34 0,43 M8 0,28 0,79 TR18x4 1,02 12 h9 0,91
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTSC-30-AWM 1,97 0,79 0,53 M16 0,5 0,71 M12 0,42 1,18 TR24x5 1,5 14 h9 1,42
Délai de livraison sur demande HTSC-40-AWM 2,76 0,79 0,53 M16 0,5 0,79 M16 1,54 1,57 TR26x5 1,77 16 1,73
Délai de livraison sur demande HTSC-40-SWM 2,76 0,79 0,53 M16 0,5 0,79 M16 1,54 1,57 TR26x5 1,77 16 1,73
Délai de livraison sur demande HTSC-50-AWM 3,15 0,79 0,53 M16 0,5 0,79 M16 1,93 1,97 TR30x6 1,97 20 2,05
Délai de livraison sur demande HTSC-50-SWM 3,15 0,79 0,53 M16 0,5 0,79 M16 1,93 1,97 TR30x6 1,97 20 2,05
Délai de livraison sur demande SHTC-12-SWM (1) 1,18 0,43 0,26 M8 0,25 0,39 M6 0,24 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71
Délai de livraison sur demande SHTC-20-SWM 1,42 0,59 0,35 M10 0,34 0,43 M8 0,28 0,79 TR18x4 1,02 12 h9 0,91
Délai de livraison sur demande SHTC-30-SWM 1,97 0,79 0,53 M16 0,5 0,71 M12 0,42 1,18 TR24x5 1,5 14 h9 1,42
Délai de livraison sur demande SHTC-12-EWM (1) 1,18 0,43 0,26 M8 0,25 0,39 M6 0,24 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71
Délai de livraison sur demande SHTC-20-EWM 1,42 0,59 0,35 M10 0,34 0,43 M8 0,28 0,79 TR18x4 1,02 12 h9 0,91
Délai de livraison sur demande SHTC-30-EWM 1,97 0,79 0,53 M16 0,5 0,71 M12 0,42 1,18 TR24x5 1,5 14 h9 1,42
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

* Sortie de vis trapézoïdale TR10x2 non usinée
(1) Tapered off spindle end


Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 24 heures Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt pour l'expédition en 24 heures
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH