Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® SHT - La basique

Propriétés particulières

Robuste

Existe en 3 dimensions différentes

Différents matériaux d'arbres et de vis disponibles

Résistant à la corrosion et exempt d'entretien

Résistance aux températures jusqu´à 80 °C

TR10x2, TR18x4 ou TR24x5

Vont avec cette référence :


SHT - La basique

L max.:

 


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

Système complet drylin® SHT

Etape 1

Choisissez la taille de la table linéaire à vis.

technical drawing
Taille :

Longueurs et poids [mm]

N° de commande Course
max.
Poids
[kg]
Poids supplémentaire
par 100 mm
[kg]
Charge statique
maxi
Prix unitaire
pour
course de base
100 mm
 
axiale
[N]
radiale
[N]
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTS-08-AWM 300 0 0 22,5 90 271,41 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-08-EWM 300 0 0 22,5 90 284,77 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTS-12-AWM 750 1,1 0,067 157,5 630 247,09 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande HTS-20-AWM 1000 3,2 0,202 360 1440 372,61 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande HTS-30-AWM 1250 8,6 0,403 562,5 2250 641,12 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-12-SWM 750 1,3 0,134 157,5 630 204,47 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-20-SWM 1000 3,9 0,403 360 1440 305,52 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-30-SWM 1250 10,9 0,941 562,5 2250 502,48 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-12-EWM 750 1,3 0,134 157,5 630 255,63 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-20-EWM 1000 3,9 0,403 360 1440 409,43 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SHT-30-EWM 1250 10,9 0,941 562,5 2250 730,05 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm]

N° de commande A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTS-08-AWM 2,56 2,56 0,91 2,05 2,17 55 3,78 1,26 0,06 0,61 0,39 0,22
Délai de livraison sur demande SHT-08-EWM 2,56 2,56 0,91 2,05 2,17 55 3,78 1,26 0,06 0,61 0,39 0,22
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTS-12-AWM 3,35 3,35 1,34 2,76 2,87 73 5,71 1,65 0,08 1,18 0,43 0,26
Délai de livraison sur demande HTS-20-AWM 5,12 5,12 1,89 4,25 4,53 115 7,95 2,83 0,08 1,42 0,59 0,35
Délai de livraison sur demande HTS-30-AWM 7,09 7,09 2,68 5,91 6,22 158 11,02 3,78 0,16 1,97 0,79 0,53
Délai de livraison sur demande SHT-12-SWM 3,35 3,35 1,34 2,76 2,87 73 5,71 1,65 0,08 1,18 0,43 0,26
Délai de livraison sur demande SHT-20-SWM 5,12 5,12 1,89 4,25 4,53 115 7,95 2,83 0,08 1,42 0,59 0,35
Délai de livraison sur demande SHT-30-SWM 7,09 7,09 2,68 5,91 6,22 158 11,02 3,78 0,16 1,97 0,79 0,53
Délai de livraison sur demande SHT-12-EWM 3,35 3,35 1,34 2,76 2,87 73 5,71 1,65 0,08 1,18 0,43 0,26
Délai de livraison sur demande SHT-20-EWM 5,12 5,12 1,89 4,25 4,53 115 7,95 2,83 0,08 1,42 0,59 0,35
Délai de livraison sur demande SHT-30-EWM 7,09 7,09 2,68 5,91 6,22 158 11,02 3,78 0,16 1,97 0,79 0,53
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Réf. tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2*
standard
ha
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTS-08-AWM M6 0,28 0,17 0,31 M5 0,18 0,31 TR6x2 0,67 TR6x2 0,51
Délai de livraison sur demande SHT-08-EWM M6 0,28 0,17 0,31 M5 0,18 0,31 TR6x2 0,67 TR6x2 0,51
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables HTS-12-AWM M8 0,25 0,25 0,39 M6 0,24 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71
Délai de livraison sur demande HTS-20-AWM M10 0,34 0,25 0,43 M8 0,28 0,79 TR18x4 1,02 12 h9 0,91
Délai de livraison sur demande HTS-30-AWM M16 0,5 0,43 0,71 M12 0,42 1,18 TR24x5 1,5 14 h9 1,42
Délai de livraison sur demande SHT-12-SWM M8 0,25 0,25 0,39 M6 0,24 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71
Délai de livraison sur demande SHT-20-SWM M10 0,34 0,25 0,43 M8 0,28 0,79 TR18x4 1,02 12 h9 0,91
Délai de livraison sur demande SHT-30-SWM M16 0,5 0,43 0,71 M12 0,42 1,18 TR24x5 1,5 14 h9 1,42
Délai de livraison sur demande SHT-12-EWM M8 0,25 0,25 0,39 M6 0,24 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71
Délai de livraison sur demande SHT-20-EWM M10 0,34 0,25 0,43 M8 0,28 0,79 TR18x4 1,02 12 h9 0,91
Délai de livraison sur demande SHT-30-EWM M16 0,5 0,43 0,71 M12 0,42 1,18 TR24x5 1,5 14 h9 1,42
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

* Sortie de vis trapézoïdale TR10x2 non usinée


Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 24 heures Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt pour l'expédition en 24 heures
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH