Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Récolte efficace des concombres avec des robots légers

  • Solution requise : solution d'automatisation économique et efficace pour la récolte des concombres
  • Exigences : amortissement rapide, composants résistants aux intempéries
  • Matériel : bras de robot robolink DCi
  • Secteur : technique agricole
  • Avantage pour le client : forte baisse des coûts, tâche en moins pour le personnel, planification simple de la récolte
     

     
Demander conseil pour une application précise
Récolte des concombres avec un robot

L'application :

De plus en plus d'entreprises se plaignent du manque de personnel pour la récolte. 
L'automatisation économique à amortissement rapide pourrait résoudre le problème. Des chercheurs de l'Institut Fraunhofer (IPK) testent actuellement nos robots légers pour la récolte des concombres. Ce travailleur automatisé doit être au moins aussi efficace que les personnes assurant la cueillette. Une personne expérimentée arrive à cueillir jusqu'à 13 concombres à la minute.

Le problème :

La récolte des concombres est une tâche qui peut être ardue. C'est aussi la raison pour laquelle on trouve de moins en moins de personnes pour la faire. Pour pouvoir récolter les concombres, la personne doit être allongée sur le ventre sur une plateforme tirée par un véhicule, souvent pendant des heures. Le manque croissant de personnel rend non seulement la récolte difficile à planifier, il entraîne aussi des pertes de produits.
L'automatisation de cette tâche pourrait y remédier. Elle doit toutefois être économique pour être rentable, notamment pour les petites exploitations. L'Institut Fraunhofer pour les équipements de production et la technique de construction (IPK) planche sur une solution d'automatisation économique dans ce domaine et fait appel à nos robots robolink légers.

La solution :

Les premiers tests in situ avec le robot léger igus chargé de récolter des concombres ont donné de bons résultats. Le robot de récolte est économique, performant et fiable. Même par mauvais temps, le robot est en mesure de détecter les concombres prêts à récolter, de les cueillir avec ses deux bras à pince sans les abîmer et de les déposer.  Il est aidé en cela par des procédés de pilotage modernes qui lui confèrent une sensibilité tactile et lui permettent de s'adapter à des conditions ambiantes variables. Ainsi, les plants sont protégés lors de la récolte automatique.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH