Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Le bon entraînement pour votre axe linéaire



La technique d'entraînement drylin offre une vaste gamme de produits qui vont des axes linéaires légers en polymère à des solutions massives en inox; tous fonctionnent sans apport extérieur de graisse. Le mouvement des axes linéaires est assuré par l'intermédiaire de vis, de courroies crantées ou de crémaillères. igus propose aux clients des solutions adaptées aux cas de figure les plus spécifiques. Quel que soit le système, la longueur de la course peut être choisie individuellement et l'entraînement des unités linéaires peut être assuré par l'intermédiaire d'équipement disponible en option, sous forme de molettes ou de moteurs de différents types. Les tables de positionnement entraînées par des vis sont préconisées pour les applications soumises à des forces de cisaillement axiales élevées et exigeant toutefois une très grande précision.

Ces modules linéaires peuvent être équipés de vis trapézoïdales ou de vis hélicoïdales quel que soit le modèle.  Lesaxes linéaires à entraînement à courroie crantée sont conçus pour les courses longues et les très grandes vitesses dans les applications ayant une grande précision de reproductibilité et des temps de passage courts.  
 
Conçues pour les vitesses élevées et les courses longues, les unités linéaires à transmission directe de la force par l'intermédiaire de crémaillères offrent l'avantage supplémentaire de permettre le déplacement sans jeu et autonome de plusieurs chariots sur un même système.

Axes linéaires à entraînement à vis

Entraînements linéaires à vis

  • Changement de format économique & précis
Axes linéaires à entraînement à vis
Axes linéaires à entraînement à courroie crantée

Entraînements linéaires à courroie crantée

  • Grande efficacité grâce à une faible inertie de masse
Axes linéaires à entraînement à courroie crantée
Unités linéaires

Modules linéaires légers

  • Très grande précision même sur les courses longues
Unités linéaires

Avantages et inconvénients de l'entraînement à vis

Dans quel cas le choisir ?

  • Pour les changements de format
  • Dans les milieux extrêmes
  • Si une solution prête à monter et peu coûteuse est souhaitée
  • Si une résistance à la corrosion est exigée
  • Si le niveau sonore doit être faible

Dans quel cas ne pas le choisir

  • Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique
  • Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire
  • Si de longues distances doivent être couvertes en fonctionnement continu

Composition d'une unité linéaire à vis igus
 

Section d'une unité linéaire à vis igus
1

 Sans graisse grâce aux paliers et aux écrous en polymères

2

 3 matériaux d´arbres

3

 8 pas pour les vis trapézoïdales, 4 pas pour les vis hélicoïdales

4

 Boîtier en inox, en aluminium, en zinc ou en polymères

5

 Usinage de la vis selon plan ou sortie brute non usinée

6

 Accessoires disponibles


Entraînement à courroie crantée : avantages et inconvénients

Dans quel cas le choisir ?

  • Positionnement rapide de petites charges
  • Avec une structure plate
  • Mouvement peu bruyant & fonctionnement en continu
  • Utilisation en immersion avec courroie UW
  • Version basique économique

Dans quel cas ne pas le choisir

  • Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique
  • Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire

Composition d'un module linéaire à courroie crantée igus
 

Section d'un module linéaire à courroie crantée igus
1

 Renvoi avec roulement à billes

2

 Guidage linéaire sans graisse grâce aux paliers lisses polymères

3

 Plusieurs longueurs de chariots

4

 Courroie crantée en polyuréthane (PU) ou en néoprène

5

 Aluminium anodisé dur


Entraînement linéaire à crémaillère : avantages et inconvénients

Dans quel cas le choisir ?

  • Applications de pick and place très dynamiques
  • Pour les applications à structure compacte
  • Comme axe z dans les portiques pluriaxiaux

Dans quel cas ne pas le choisir

  • Fortes charges
  • Auto-blocage
  • Applications dans les milieux sales

Composition d'un axe linéaire à crémaillère igus (axe z)
 

Section d'un axe linéaire à crémaillère igus
1

 Transmission directe de la force par crémaillère

2

 Rigidité grâce à des arbres creux en aluminium drylin AWMR

3

 Sans graisse et sans entretien grâce à des films lisses drylin R

4

 Faible masse dynamique (0,9 kg) permettant un déplacement rapide


Exemples d'applications réalisées par nos clients

Plus d'informations

Axes linéaires économiques drylin® éco

Modèles d'entrée de gamme | drylin éco

Vous trouverez ici des modules linéaires économiques pour les tâches de positionnement et de déplacement.
Films de montage technique d'entraînement drylin®

Films de montage | Technique d'entraînement drylin

Précieux conseils pour le montage des produits de technique d'entraînement drylin.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH