Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Compatibilité salles blanches drylin®, compatibilité ESD et RoHS

Testé par Fraunhofer
Les guidages drylin® testés montrent très clairement qu'ils peuvent être utilisés dans les salles blanches. Les différences de classe de salle blanche s'expliquent par la vitesse et la charge de l'application. La combinaison entre iglidur® J et de l'aluminium anodisé ou anodisé dur obtient le « level 1 » pour la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998, ce qui est le meilleur niveau.
 
Tous les guidages linéaires drylin® ont été mis au point pour un fonctionnement à sec et ont été testés ainsi. Il n´a pas été fait appel à des huiles ou des graisses comme lubrifiants supplémentaires.
Les guidages igus® drylin® suivants ont été testés : N40, W10, T25 et T30.

Guidage linéaire drylin® NK-02-40-02

« Pour le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 6 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® NK-02-40-02 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé). Compte rendu Fraunhofer IPA n° IG 0308- 29573

Guidage linéaire drylin® TK-01-30-01

« Pour le guidage linéaire drylin® TK-01-30-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 3 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 0,1 m/s. »

Guidage linéaire drylin® TK-01-25-02

« Pour le guidage linéaire drylin® TK-01-25-02 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 5 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® TK-01-25-02 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé).

Guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01

« Pour le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 fabriqué par la société igus®, l'adaptation aux salles blanches ISO Classe 6 en vertu de DIN EN ISO 14644-1 peut être déduite des calculs respectifs de probabilité de transgression de la valeur limite de détection de particules des tailles 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm et 5 μm à une vitesse de déplacement v = 1 m/s. »
Les résultats de mesure de la compatibilité ESD en vertu de SEMI E78-0998 montrent que le guidage linéaire drylin® WK-10-40-15-01 peut être classé comme convenant au « niveau 1 » (niveau le plus élevé). Compte rendu Fraunhofer IPA n° IG 0308-295 74

drylin® NK-02-40-02

Mesure de l'abrasion

drylin® TK-01-25-02

Mesure de l'abrasion

drylin WK-10-40-15-01

Mesure de l'abrasion

Plus d'informations


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Mitch Jönsson


E-Chains®
Chainflex®

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH