Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® N - Données techniques

Système N17 N27 N40 N80
Largeur du rail 17 mm 27 mm 40 mm 80 mm
Hauteur de montage 6 mm 9,5 mm 9,5 mm 12 mm
Référence du patin NW-02-17 NW-01/02-27 NW-02-40 NW-02-80
Référence du rail NS-01-17 NS-01-27 NS-01-40 NS-01-80

Propriétés générales
Poids du rail 150 g/m 290 g/m 450 g/m 1140 g/m
Poids du patin 1,7 g 9-12,5 g 30 g 100 g
Longueur de rail maxi 2000 mm 3000 mm 3000 mm 3960 mm

capacité de charge
Fy 50 N 500 N 700 N 1000 N
Fz 50 N 500 N 700 N 1000 N
Mx 0,31 Nm 5 Nm 10 Nm 32,4 Nm
My, Mz 0,18 Nm 2,5 Nm 6 Nm 15 Nm

Types de patins
Patin flottant dans l'axe Y
Patin flottant dans l'axe Z
Patin flottant dans l'axe y et z
Précontrainte (1 N) - -
Version surmoulée -
Patin avec trous lamés - -
Patin avec taraudages
Sur stock

Diagramme F x v, charges dynamiques admissibles maxi

Données techniques drylin N X = Vitesse v [m/s]
Y = Charge F [N]

A = Taille 17
B = Taille 27
C = Taille 40
D = Taille 80



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH