180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Totalement exempte de lubrifiants
Résistant à la corrosion
Blocage en continu
Disponible avec ou sans gradation
Trois tailles au choix : 200, 400 et 600 mm
Form: |
|
Données techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
F radial | N | 300 | |||
Flèche maxi à charge maximale | mm | 66 | |||
Flèche maxi à une charge nominale de 100 N | mm | 200 | |||
Force de déplac. maxi sans charge | N | 10 | |||
Force de retenue maxi | N | 100 | |||
Course max. | mm | 850 |
Réf. avec graduation | sans vis
avec vis |
Course
[mm] |
|
---|---|---|---|
SETM-25-AWM-200-SC | 7,87 | ||
SETM-25-AWM-400-SC | 15,75 | ||
SETM-25-AWM-600-SC | 23,62 | ||
SET-25-AWM-200-SC | 7,87 | ||
SET-25-AWM-400-SC | 15,75 | ||
SET-25-AWM-600-SC | 23,62 |