180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Version en inox avec composants en acier résistant à la corrosion (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)
Matériau de palier au choix :
iglidur® J = standard
iglidur® A180 = FDA
iglidur® X = températures jusqu´à +150 °C
Sélectionnez le matériau du palier.
N° de commande | Arbres-Ø | Ø de vis | Course
max. |
Weight | Supplément de poids par
(100 mm) |
Capacité de charge
statique max. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | axiale [N] | radiale [N] | |
SLW-ESJ-1040 | 0,39 | 0,39 | 29,53 | 1,4 | 0,134 | 157,5 | 630 |
SLW-ESX-1040 | 0,39 | 0,39 | 29,53 | 1,4 | 0,134 | 157,5 | 630 |
SLW-ESA180-1040 | 0,39 | 0,39 | 29,53 | 1,4 | 0,134 | 157,5 | 630 |
SLW-ESJ-2080 | 0,79 | 0,71 | 39,37 | 5,7 | 0,43 | 360 | 1440 |
SLW-ESA180-2080 | 0,79 | 0,71 | 39,37 | 5,7 | 0,43 | 360 | 1440 |
N° de commande | A -0,3 |
Al -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | l2 | F | hw | ha | Prix unitaire pour une course de base de 100mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
SLW-ESJ-1040 | 2,91 | 3,94 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 87 | 5,67 | 0,67 | 5,67 | 0,67 | 0,57 | 670,94 USD | |
SLW-ESX-1040 | 2,91 | 3,94 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 87 | 5,67 | 0,67 | 5,67 | 0,67 | 0,57 | 692,13 USD | |
SLW-ESA180-1040 | 2,91 | 3,94 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 87 | 5,67 | 0,67 | 5,67 | 0,94 | 0,57 | 670,94 USD | |
SLW-ESJ-2080 | 5,31 | 5,91 | 1,81 | 4,57 | 4,57 | 132 | 8,11 | 1,02 | 0 | 1,73 | 0,91 | 980,98 USD | |
SLW-ESA180-2080 | 5,28 | 5,91 | 1,81 | 4,57 | 4,57 | 132 | 8,11 | 1,02 | 0 | 1,73 | 0,91 | Sur demande |
N° de commande | f | lt ±0,1 |
tk | ts | tg | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | d2 & T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
SLW-ESJ-1040 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,27 | M8 | 0,25 | 0,26 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 |
SLW-ESX-1040 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,27 | M8 | 0,25 | 0,26 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 |
SLW-ESA180-1040 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,27 | M8 | 0,25 | 0,26 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 |
SLW-ESJ-2080 | 0,06 | 1,1 | 0,59 | 0,31 | M10 | 0,34 | 0,35 | 1,57 | M8 | 0,22 | 0,79 | 12 h9 |
SLW-ESA180-2080 | 0,06 | 1,1 | 0,59 | 0,31 | M10 | 0,34 | 0,35 | 1,57 | M8 | 0,22 | 0,79 | 12 h9 |