Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

SLW – table croisée compacte – inox

Pour déplacements manuels

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Structure totalement réalisée en inox VA et V4A

100 % autolubrifiante

Résistance aux produits chimiques et à la corrosion

Accessoires disponibles

Réf. : A -0,3 H E1 ±0,15 E2 ±0,15 Longueur
de base lx
Longueur
de base ly
f lt ±0,1 tk ts tg kt
SLW-XY-ESJ-1040 2,91 1,89 2,36 2,36 4,61 117 0,06 0,87 0,43 0,27 M8 0,25
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Réf. : sg d T l1 d1
standard
d1
(alternative)
l2 d2
standard
d2
alternative
ha1 ha2 W
h2 - h1
SLW-XY-ESJ-1040 M6 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 6h9 0,67 6h9 0,57 1,32 19 1 216,14 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
La molette de l´axe y peut être commandée montée à gauche ou à droite. A gauche : SHT-XY-ESJ-1040-AWM-L-200-300 pour longueur de déplacement de 200 mm dans l´axe x et de 300 mm dans l´axe y A droite : SHT-XY-ESJ-1040-AWM-R-200-300 pour longueur de déplacement de 200 mm dans l´axe x et de 300 mm dans l´axe y

Autres solutions en inox

SHTC-20-EWM-HYD

SHTC-20-EWM-HYD

Design hygiénique

Matériaux conformes FDA

RJUM-01-Ø-ES

RJUM-01-Ø-ES

Douilles

Mêmes dimensions que les douilles à billes

Diamètre de 12 à 30 mm

DryLin® W - inox

DryLin® W - inox

Systèmes pré-assemblés

Rail double et simple

Diamètre de 10 et 20 mm

Plus d'informations :


Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH