180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Réduction de la puissance d'entraînement
Jeu réduit
Jusqu´à 1500 tr/min (en fonction de la longueur et de la charge)
Fonctionnement silencieux – tendance aux vibrations réduite pour l´ensemble du système
Roulement à billes dans les deux brides support d´arbre
Numéro de commande | Course max. |
Weight | suppl. de poids (par 100 mm de course) |
Charge stat. maxi |
Vitesse de rotation maxi des vis trapézoïdales |
Vitesse d´avancée maxi |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | [kg] | axiale [N] | radiale [N] | [1/min] | [m/min] | ||||
SLW-BB-16120 | 750 | 1,7 | 157,5 | 630 | 0,269 | Sur demande | ||||
SLW-BB-1040 | 750 | 0,7 | 112,5 | 450 | 0,067 | Sur demande | ||||
SLW-BB-1080 | 112,5 | 450 | Sur demande | |||||||
SLW-BB-10120 | 112,5 | 450 | Sur demande | |||||||
SLW-BB-1660 | 750 | 1,5 | 157,5 | 630 | 0,202 | Sur demande | ||||
SLW-BB-2080 | 1000 | 3 | 281,25 | 1125 | 0,269 | Sur demande | ||||
SLWC-0620-FL | Sur demande | |||||||||
SLWC-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | Sur demande | |||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||
ZLX-8060-16 | Sur demande | |||||||||
SLW-BB-0620-FL | Sur demande | |||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||
SLWC-0620-FL-ES | Sur demande | |||||||||
SLW-1030-BB-FLZ | Sur demande | |||||||||
SLW-BB-0620-FLZ | Sur demande | |||||||||
SLW-BB-0620-FLZ-AR | Sur demande | |||||||||
SLW-BB-0630 | 300 | 0.25 | 0,08 | 22,5 | 45 | 39,37 | 1,008 | 238,47 USD | ||
SLW-BB-0660 | 300 | 0,5 | 22,5 | 45 | 0,18 | 0,081 | 269,13 USD | |||
SLWE-1040-BB | 500 | 0.9 | 0,1 | 112,5 | 450 | 59,06 | 2,016 | 208,34 USD | ||
SLWE-BB-1080 | 500 | 1.1 | 0,2 | 112,5 | 450 | 59,06 | 2,016 | 289,32 USD | ||
SLWE-BB-1660 | 750 | 1.8 | 0,3 | 157,5 | 630 | 59,06 | 4,033 | 374,50 USD | ||
SLWE-BB-2080 | 900 | 3.3 | 0,4 | 281,25 | 1125 | 59,06 | 4,033 | 411,90 USD | ||
SLW-BB-25120 | NEW | 1000 | 337,5 | 1350 | 47,24 | 4,033 | 559,50 USD |
Numéro de commande | A -0,3 |
Al -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | hw | f | lt ±0,1 |
lb | tk | ts | tg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-BB-16120 | 6,54 | 3,94 | 1,46 | 5,75 | 5,83 | 82 | 0,06 | 1,38 | 0,59 | 0,35 | Sur demande | |||||
SLW-BB-1040 | 2,91 | 2,72 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 56 | 0,06 | 1,18 | 0,43 | 0,27 | Sur demande | |||||
SLW-BB-1080 | 4,25 | 3,94 | 1,14 | 3,7 | 3,7 | 87 | 0,06 | 1,18 | 0,43 | 0,27 | Sur demande | |||||
SLW-BB-10120 | 6,06 | 3,94 | 1,14 | 5,51 | 5,51 | 87 | 0,06 | 1,18 | 0,43 | 0,27 | Sur demande | |||||
SLW-BB-1660 | 4,09 | 3,94 | 1,46 | 3,31 | 3,39 | 82 | 0,06 | 1,38 | 0,59 | 0,35 | Sur demande | |||||
SLW-BB-2080 | 5,28 | 5,91 | 1,81 | 4,57 | 4,57 | 132 | 0,06 | 1,57 | 0,59 | 0,34 | Sur demande | |||||
SLWC-0620-FL | Sur demande | |||||||||||||||
SLWC-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | Sur demande | |||||||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||||||||
ZLX-8060-16 | Sur demande | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FL | Sur demande | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||||||||
SLWC-0620-FL-ES | Sur demande | |||||||||||||||
SLW-1030-BB-FLZ | Sur demande | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FLZ | Sur demande | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FLZ-AR | Sur demande | |||||||||||||||
SLW-BB-0630 | 2,13 | 2,36 | 0,79 | 1,57 | 1,77 | 51 | 4,41 | 0,71 | 0,05 | 1,02 | 0,55 | 0,43 | 0,27 | M8 | 238,47 USD | |
SLW-BB-0660 | 3,35 | 2,36 | 0,79 | 2,8 | 2,99 | 51 | 0,05 | 1,02 | 0,43 | 0 | M8 | 269,13 USD | ||||
SLWE-1040-BB | 2,91 | 2,72 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 56 | 5,08 | 0,94 | 0,06 | 1,18 | 0,75 | 0,43 | 0,27 | M8 | 208,34 USD | |
SLWE-BB-1080 | 4,25 | 3,94 | 1,14 | 3,7 | 3,7 | 87 | 6,3 | 0,94 | 0,06 | 1,18 | 0,75 | 0,43 | 0,27 | M8 | 289,32 USD | |
SLWE-BB-1660 | 4,09 | 3,94 | 1,46 | 3,31 | 3,39 | 82 | 6,69 | 1,38 | 0,06 | 1,38 | 0,89 | 0,59 | 0,35 | M10 | 374,50 USD | |
SLWE-BB-2080 | 5,28 | 5,91 | 1,81 | 4,57 | 4,57 | 132 | 9,06 | 1,73 | 0,06 | 1,57 | 1,02 | 0,59 | 0,34 | M10 | 411,90 USD | |
SLW-BB-25120 | 7,87 | 5,91 | 2,36 | 6,81 | 6,81 | 128 | 9,76 | 2,17 | 0,1 | 1,93 | 0,79 | 0,53 | M14 | 559,50 USD |
Numéro de commande | kt ±0,1 |
sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | d2 Standard |
ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-BB-16120 | 0,34 | 0,43 | M8 | 0,22 | 0,63 | 0,79 | TR14x3 | Sur demande | ||||
SLW-BB-1040 | 0,25 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | 0,67 | TR10x2 | Sur demande | ||||
SLW-BB-1080 | 0,25 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | 0,67 | TR10x2 | Sur demande | ||||
SLW-BB-10120 | 0,25 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | 0,67 | TR10x2 | Sur demande | ||||
SLW-BB-1660 | 0,34 | 0,43 | M8 | 0,22 | 0,63 | 0,79 | TR14x4 | Sur demande | ||||
SLW-BB-2080 | 0,34 | 0,55 | M8 | 0,22 | 0,79 | 1,02 | 12 h9 | Sur demande | ||||
SLWC-0620-FL | Sur demande | |||||||||||
SLWC-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | Sur demande | |||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||||
ZLX-8060-16 | Sur demande | |||||||||||
SLW-BB-0620-FL | Sur demande | |||||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | Sur demande | |||||||||||
SLWC-0620-FL-ES | Sur demande | |||||||||||
SLW-1030-BB-FLZ | Sur demande | |||||||||||
SLW-BB-0620-FLZ | Sur demande | |||||||||||
SLW-BB-0620-FLZ-AR | Sur demande | |||||||||||
SLW-BB-0630 | 0,31 | 0,28 | M4 | 0,08 | 0,24 | TR08x1.5 | 0,59 | TR08x1,5 | 0,37 | 238,47 USD | ||
SLW-BB-0660 | 0,31 | 0,28 | M4 | 0,08 | 0,24 | TR08x1.5 | 0,59 | TR08x1,5 | 0,37 | 269,13 USD | ||
SLWE-1040-BB | 0,25 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 6h9 | 0,57 | 208,34 USD | |
SLWE-BB-1080 | 0,25 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 6h9 | 0,57 | 289,32 USD | |
SLWE-BB-1660 | 0,34 | 0,43 | M8 | 0,22 | 0,63 | TR14x4 | 0,79 | TR14x4 | 8h9 | 0,73 | 374,50 USD | |
SLWE-BB-2080 | 0,34 | 0,55 | M8 | 0,22 | 0,79 | TR18x4 | 1,02 | 12 h9 | 0 | 0,91 | 411,90 USD | |
SLW-BB-25120 | 0,5 | 0,59 | M8 | 0,2 | 0,98 | TR24x5 | 1,5 | 14h9 | 14h9 | 1,18 | 559,50 USD |