Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® T, l'autre guidage linéaire sur rail

Nombreux produits et échange standard simple

Glisser plutôt que rouler, tel est le principe sur lequel repose le guidage linéaire sur rail drylin T. Ce guidage rend le passage d'un système à circulation de billes à un système de glissement aussi simple que possible. Les rails et chariots drylin ont les mêmes cotes de raccordement et de perçage que le plupart des guidages à billes courants.
Le cœur des chariots de guidage est constitué d'éléments de glissement en polymères hautes performances igus sans graisse et à très longue durée de vie. Utilisation simple et rapide, fonctionnement sans entretien. Les guidages linéaires sur rail en aluminium anodisé dur sont robustes et résistants à la corrosion.

Rails

Guidage linéaire sur rail drylin T
  • Robustesse & absence de corrosion
  • Résistance aux agents chimiques
  • Longueur maxi de 4000 mm 
Achat de guidages linéaires sur rail

Chariots

Chariot de guidage drylin® T pour rail drylin T
  • Blocage manuel en option
  • Version miniature également disponible
  • Réglage automatique du jeu en option
Achat de chariots

Système complet

Système complet drylin® T
  • Rail & chariot
  • Blocage manuel en option
  • Version miniature également disponible
Achat d'un système complet

Mêmes cotes de fixation et de perçage

INA : KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth : FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK : SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin : HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani : HRC-FN
 

Boutique drylin® T

Pourquoi faire appel à des guidages linéaires sur rail drylin® T ?

Robustesse

Echange standard très simple

Mêmes cotes que les guidages à billes courants
Icône propriété

Capacité de charge élevée

Construction robuste permettant des charges de 14.000 N
Icône propriété

Guidage précis du chariot

Réglage du jeu  de 0,02 à 0,15 mm
Options de réglage du jeu :
Automatique
Manuel
Icône propriété

Sans graisse et sans entretien

Qui dit absence de lubrifiant dit moins d'entretien et moins de coûts liés à celui-ci.
Icône propriété

Pas de minimum de commande

Nous fabriquons et livrons à partir de l'unité 
Icône propriété

Fabrication individualisée

Guidage sur rail disponible dans la longueur souhaitée jusqu'à 4.000 mm

Long cycle de vie

Durabilité

Les guidages linéaires drylin® n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile . De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins de micro-abrasion que des plastiques courants.  Une plus longue durée de vie vient aussi s'ajouter à leur bon bilan écologique.
Pas besoin de graissage

Guidage miniature drylin® T pour les petits espaces de montage

Petit guidage linéaire en 4 tailles


Les guidages miniatures de la gamme drylin® T ont les mêmes cotes que les guidages miniatures à billes courants. Ces systèmes miniatures conviennent aux tout petits espaces de montage en raison de leur compacité. Aussi simples qu'efficaces, ces guidages sur rail sont également robustes et économiques.  
igus® propose avec son guidage miniature TWE-04 un chariot de guidage à jeu réglable.
Acheter
guidages linéaires miniatures drylin t

Connaissez-vous nos guidages hybrides ?

  • Patins hybrides montés sur roulements à billes pour déplacements latéraux fluides
  • Niveau sonore jusqu'à 4 fois moins élevé que celui des patins métalliques grâce aux polymères hautes performances igus
  • Faible hauteur de montage de 30 mm sur le rail WSR-10-120 très esthétique
  • Orientation optimale des roulettes pour une absorption maximale de la force
Guidages hybrides

Configurer un système complet

Le système d'expertise pour guidages linéaires drylin® vous permet de configurer un guidage linéaire adapté à votre application rapidement et simplement en 5 opérations seulement.
Configuration

Exemples d'applications choisis

Les guidages linéaires sur rail drylin® T ont les mêmes cotes que beaucoup de guidages à billes. L'échange standard est donc très simple. Ces guidages robustes garantissent en outre une durée de vie élevée allant jusqu'à 50.000 km.

Le programme yes

yes
Tu es étudiant(e) et tu as besoin d'aide ? Tu peux compter sur igus®. Tu trouveras ici une assistance parfaite, que ce soit sous forme d'échantillons gratuits, de savoir-faire, de catalogues ou pour la publication de ton mémoire de projet. Nous contacter.
Echantillons et catalogues yes

Echantillons

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits en demandant un échantillon fonctionnel drylin® T gratuit.

Le match : paliers lisses contre roulements


Propriétés
Caractéristiques
paliers lisses igus®
Caractéristiques
roulements
Données techniques
paliers lisses igus®
Données techniques roulementsGrande utilité
pour les secteurs suivants :
Précision++++0,02 à 0,15 mm0,001 à 0,01 mmMachines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Absence totale de graisse++++  Médecine, conditionnement et emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation
Absence d'entretien++++  Pour tous les secteurs
Moindre poids++++Aluminium environ 2,7 g/cm³
Polymère environ 1,5 g/cm³
Acier environ 7,8 g/cm³Manipulation, automatisation, laboratoires, loisirs
Dynamisme élevé en présence de faibles charges++++  Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation
Dynamisme élevé en présence de fortes charges++++  Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation
Course variable+++++  Caméras et appareils-photos, textile
Coefficient de frottement++++0,15 à 0,3 µ0,001 à 0,05 µRéglage manuel, pivotement
Insensibilité à la saleté++++  Conditionnement et emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture
Amortissement du bruit ¹+++++45 à 60 dB60 à 70 dBMédecine, laboratoire, meubles
Baisse des coûts+++++  Pour tous les secteurs
Protection contre la corrosion+++  Technique de remplissage, chimie, produits alimentaires
Magnétisme++++Polymère, aluminiumAcierTechnique médicale, appareils de contrôle
Résistance aux agents chimiques++++1.4751 + iglidur® X1.4112Technique médicale, produits alimentaires, galvanisation, technique de remplissage
Compatibilité des modules++++  Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage
Fonctionnement régulier sans vibrations+++++  Appareils-photos et caméras, inspection, technique médicale, imprimantes 3D
Pour courses courtes++++  Secteur textile, manutention
Montage simple et rapide++++  Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage
Rigidité++++  Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Courses de plus de 10 m+++  Appareils-photos et caméras, convoyage, logistique
Résistance aux températures++++jusqu'à +250 °C Secteur chimique
Mouvement fluide++++  Réglage manuel
Accélération maximale ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatisation, manutention
Vitesse maximale ²++++30 m/s5 à 10 m/sAutomatisation, manutention

1) Mesure effectuée dans le laboratoire igus® pour un déplacement manuel de 400 mm
2) En présence de faibles charges, 0,1 à 5 kg selon la taille
Résultat : +++ convient très bien ++ moyennement + peu

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH