Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Grand choix de solutions modulaires: guidages linéaires compacts drylin® W

Les nombreuses utilisations possibles des guidages linéaires compacts drylin® W s'expliquent par le grand nombre de composants de cette gamme qui peuvent être combinés les uns aux autres. L'utilisateur dispose ainsi de plus de 14 types de rails et de plus de 50 variantes de chariots.  Tous les composants répondent au principe de modularité.

Ils sont disponibles dans la boutique en ligne où leur sélection est simple. Les composants drylin® W peuvent également être combinés à d'autres produits igus® pour former des solutions techniques complexes.

Eléments constituant un guidage linéaire compact drylin® W

Rails

Rail drylin® W
  • 14 types de rails
  • Longueur jusqu'à 4000 mm
  • Rail simple ou rail double
Achat de rails

Chariots

Chariots drylin® W
  • Plus de 50 variantes de chariots
  • Largeurs comprises entre 54 et 195 mm
  • Longueurs comprises entre 60 et 250 mm
Achat de chariots

Patins

Patins drylin® W
  • Zamak, aluminium ou inox
  • Forme ronde et carrée
  • Egalement avec réglage du jeu du palier
Achat de patins

Grande diversité grâce au principe de modularité

Avantages :

  • 14 types de rails, 50 variantes de chariots
  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la corrosion et design hygiénique
  • Grande résistance à l’usure
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement silencieux
  • Jusqu'à 40% moins chers que les guidages à billes
Boutique drylin® W

Pourquoi faire appel à des guidages linéaires compacts drylin® W ?

Robustesse

Réduction du temps de montage

Montage plus rapide en faisant appel à des rails doubles plutôt qu'à deux rails simples montés en parallèle
Icône propriété

Grand choix de matériaux

Nombreuses applications possibles (automatisation, secteur alimentaire, technique médicale, industrie pharmaceutique, etc.)
Icône propriété

Plus grande ergonomie

Plus de latitude avec les rails incurvés, pour les postes de travail par exemple
Icône propriété

Mouvement fluide

Chariot à patins hybrides pour un mouvement fluide
Icône propriété

Poids optimisé

Avec des rails extrêmement légers en fibre de carbone
Icône propriété

Variabilité accrue

Au niveau de l'étude grâce à des entraxes flexibles avec des rails simples parallèles

Long cycle de vie

Durabilité

Les guidages linéaires drylin® n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile . De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins de micro-abrasion que des plastiques courants.  Une plus longue durée de vie vient aussi s'ajouter à leur bon bilan écologique.
Pas besoin de lubrifiants

boîte d'échantillons drylin w

drylin® W dans toute sa diversité au bureau

Les guidages linéaires compacts drylin® W se présentent sous forme d'une vaste gamme modulaire avec une incroyable diversité. Jugez-en par vous-même avec notre boîte d'échantillons du guidage linéaire compact drylin® W.
 
Demander une boîte d´échantillons (en anglais)

Films lisses pour de nombreuses applications

Les films lisses en polymères sont économiques, sans graisse, sans entretien et polyvalents. Les différents matériaux ont des propriétés variées qui leur permettent de résister à différentes conditions d'utilisation et influences.

  • Pour les températures comprises entre -100 et +250 °C (iglidur® X)
  • Sans entretien
  • 100 % sans graisse
  • Produits économiques
  • Echange simple
Plus d'informations


 

Films lisses drylin W

Echange de patin drylin W

Changement encore plus simple des films lisses

Echange simple et rapide

Le patin novateur WJ200UMA-01-AL de la gamme drylin® W permet de changer les films lisses sans devoir tout démonter.
L'outil fourni permet de remplacer le film lisse en quelques secondes. Gain de temps et économies à la clé.
Acheter

Chariot drylin® W intelligent

L'échange rapide, c'est bien. Un composant intelligent, c'est mieux encore.

Bienvenue dans l'univers de l'industrie 4.0. Avec ce chariot drylin® W, vous savez toujours combien de temps les films lisses vont encore tenir. L'échange se fait de la même manière mais cette fois, il se fait au meilleur moment.
Demande de renseignements chariot intelligent
drylin W intelligent
drylin W intelligent

Configurer un système complet

Le système d'expertise pour guidages linéaires drylin® vous permet de configurer un guidage linéaire adapté à votre application rapidement et simplement en 5 opérations seulement.
Configuration

Exemples d'applications choisis

Les guidages linéaires compacts drylin® W s'adaptent à la perfection aux exigences individuelles et peuvent ainsi être utilisés pour des applications très variées.

Le programme yes

Logo du programme yes
Tu es étudiant.e ou encore à l'école et tu as besoin d'aide ? Tu trouveras ici une assistance parfaite, que ce soit sous forme d'échantillons gratuits, de savoir-faire, de catalogues ou pour la publication de ton mémoire de projet.  Nous contacter ici.
 
Echantillons et catalogues yes

Laboratoire de tests drylin

Testé et prouvé

Nos produits drylin® sont testés dans différentes conditions dans notre laboratoire de tests pour garantir qu'ils fonctionneront aussi de manière fiable dans des conditions difficiles. Nous vous montrons ici ce que nous testons, comment nous le testons et ce que nous faisons des données recueillies lors des tests. igus® teste même votre application.
Laboratoire de tests drylin®

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH