Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Modules linéaires économiques pour les tâches de positionnement et de déplacement

Série d'entrée de gamme prête à monter drylin® économique

Des tâches simples de positionnement et de déplacement effectuées de manière très efficace

 

Les modules linéaires igus® drylin® d'entrée de gamme économiques et sans entretien portent bien leur nom : éco. Ces modèles éco sont disponibles pour presque toutes les lignes de produits et toutes les tailles, avec vis ou courroie crantée. La série éco se distingue par des composants économiques moulés par injection, des rails en aluminium anodisé et un montage rapide. Les modèles drylin® éco sont configurés et livrés prêts à monter si les clients le souhaitent et constituent ainsi une parfaite alternative aux solutions maison difficiles à réaliser pour les tâches de déplacement simples.

Avantages :

 

Solution légère grâce à la combinaison polymères et aluminium

Structure permettant un montage rapide

Solution économique grâce au moulage par injection et à l'anodisation claire

Sans graisse et sans entretien

Sur stock

Entraînement comme les "grands" :

Vis auto-bloquantes

Vis hélicoïdale dryspin® rapide

Courroie crantée en néoprène de la série basique

 

Commander des modules linéaires drylin® éco

Module linéaire miniature SLN

Module miniature drylin® éco SLN : petit et rapide

 

Structure étroite et fine

Vis montée sur roulement à billes à filet métrique ou vis hélicoïdale dryspin®

Jusqu'à 25 mm d'avance par tour

 

Portique 2D drylin® d'entrée de gamme

Table linéaire drylin® éco SLTP : économique en moulage par injection

 

Mise au point en impression 3D, réalisation économique en moulage par injection

Montage très rapide grâce au nombre réduit de composants

Chariot avec de nombreuses options de fixation

 

 

 

Gamme drylin® SLW

Module linéaire drylin® éco SLWP : robuste en 2 tailles

 

Plat et rigide grâce aux rails doubles drylin® W

Vis à filet trapézoïdal auto-bloquant ou à filet métrique

Déplacements rapides avec les vis hélicoïdales dryspin®

 

Modules linéaires à courroie crantée drylin® éco

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW éco : léger et rapide

 

Faible poids grâce à la combinaison aluminium et polymère

Fixation au choix par éléments de blocage et coulisseaux

Courses individuelles (taille 0630 jusqu'à 500 mm, 1040 jusqu'à 1000 mm)

 

Portique 2D drylin® d'entrée de gamme

Portique 2D drylin® éco DLE-FG : pour des surfaces données

 

Portique modulaire réalisé sur la base de modules linéaires à courroie crantée éco

 

Pour un périmètre de travail de 500 x 500 mm

Prêt à raccorder avec moteurs pas à pas NEMA

 

Plus d'informations

Changer de paliers maintenant ...

et réaliser jusqu'à 40% d'économies avec les paliers linéaires drylin®. Les solutions linéaires drylin® sans graisse peuvent remplacer les systèmes à billes métalliques dans presque tous les domaines.

Testé !

Plus de 500 essais par an dans le laboratoire de tests de 250 m² prouvent que les solutions linéaires drylin® sans graisse peuvent remplacer des systèmes à billes dans de nombreuses applications.

Exemples d'applications choisis

Fonctionnement silencieux

Les produits drylin® SLW utilisés dans les unités linéaires d'un système de préparation de commandes permettent de saisir des pièces à grande vitesse et sans bruit.

Scanner pour le bois

Résistance à la poussière

Les systèmes à billes courants ne faisaient pas l'affaire en raison du graissage requis qui risquait de salir les planches en bois.

Sans entretien

Cette machine d'emballage de bougies fonctionne à la perfection avec les guidages linéaires drylin® ZLW sans entretien.

Contrôles

Solution légère et économique

Les composants drylin® dédiés aux axes sont flexibles, ils ont un faible poids et leur montage est rapide.

Présentation sur place, catalogue, échantillon ou offre sans obligation de votre part ?

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON
01.49.84.98.12


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH