Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Flexion flexible


Arbre d´entraînement flexible pour tables linéaires à vis drylin®

Arbre d´entraînement flexible
Le complément idéal aux tables linéaires à vis drylin®. L´arbre d´entraînement flexible permet un positionnement de la molette qui soit indépendant du type de montage de l´unité linéaire. A une distance de 500 mm et décalé de 85° ? Aucun problème !
 

Longueurs : 300 mm, 500 mm et 1000 mm (zone flexible)

Matériau : Arbre flexible : acier bruni, protection en plastique : Rilsan, pièce de raccordement : inox 1.4305

Pour tous les diamètres de tourillon (10, 12, 14 mm).

Mise en place flexible.

Compact.

Réf. d1 d2 d3 d4 l2 sg E1 E2 E3 L L totale n
maxi
T
maxi
Rayon
de courbure
mini
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [mm]    
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables FS-06-300-Z12X120-AA 14H7 12h7 0.83 0.24 4,72 M4 0,33 1,44 14,5 11,81 17,99 3,94 0,12 105,83 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables FS-06-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 0.83 4,72 M4 0,33 1,44 14,5 19,69 25,87 3,94 0,12 114,16 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables FS-08-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 0.83 0.31 4,72 M4 0,33 1,44 14,5 19,69 25,87 3,94 0,18 129,28 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 24 heures FS-08-1000-Z12X120-AA 14H7 12h7 0.83 4,72 M4 0,33 1,44 14,5 39,37 45,55 3,94 0,18 146,29 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Manchon de serrage pour arbre flexible

Référence Matériau
prêt pour l'expédition en 24 heures STY-WT-213 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 24 heures STY-WT-214 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables STY-WT-215 Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

prêt pour l'expédition en 24 heures
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH