180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
100% sans graisse
transmission directe de la force par crémaillère
Dynamisme élevé
Petit et léger
Combinaison de matériaux : profilé en aluminium / crémaillère en plastique
Accessoires : plaques adaptatrices et équerres de raccordement
Complément aux portiques à 2 ou 3 axes
Faibles charges jusqu'à 1 kg environ
Référence | Course maxi | Charge axiale maxi | A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | AM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 | 150 | 2,25 | 2,13 | 3,17 | 0,79 | 1,77 | 1,57 | 4,35 | 1,67 | 0,16 | 0,59 | 0 | M4 | M4-8 | 89,62 | 358,11 USD |