180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
L´utilisation d´éléments de glissement en polymères hautes performances rend la gamme linéaire drylin® très robuste et résistante à l´usure. Même en présence d´une charge mécanique élevée et à la pression de surface maximale recommandée de 150 MPa, les polymères amortissent les vibrations et absorbent les chocs même forts. Ces propriétés permettent d´utiliser les produits drylin® en intérieur comme en extérieur. Autant d´avantages qui s´expliquent en termes physiques : les éléments de glissement et films lisses offrent à la gamme linéaire drylin® une surface de contact nettement plus importante sur l´arbre ou sur le rail ainsi qu´une pression de surface moins importante que sur les guidages à billes. La charge est ainsi répartie sur toute la surface des éléments de glissement et des films lisses et on n´a donc pas de charge ponctuelle, concentrée en permanence sur un seul endroit, comme sur un guidage à billes.
Il existe aussi d´autres avantages. Les polymères hautes performances ont une dureté Shore D de 70 à 85 et une répartition optimale des charges qui permettent d´éviter que les éléments de glissement ne s´incrustent dans l´arbre et permettent ainsi l´utilisation de matériaux non trempés. Ainsi, il est possible d´utiliser des arbres en aluminium pour avoir d´excellents coefficients de frottement et d´usure, des arbres en fibre de carbone pour réduire le poids au maximum ou encore des arbres en acier inox pour une très bonne résistance aux agents chimiques. La gamme linéaire drylin® est donc d´usage universel, sans corrosion et réduit à un minimum les temps d´entretien et d´arrêt.
Les composants très fins utilisés dans les guidages à billes rendent ceux-ci très sensibles aux chocs. Les courses courtes entraînent une sollicitation unilatérale qui se solde à son tour par une usure plus rapide. Autant de problèmes qui n´en sont pas pour la gamme linéaire drylin® grâce aux éléments de glissement et aux films lisses en polymères hautes performances. La structure simple du système fait qu´il est peu fragile. Les produits drylin® peuvent être utilisés à des vitesses et des accélérations élevées ainsi qu´avec des mouvements alternés. 10 m/s et 100 G ne posent pas problème à drylin® si bien que les produits peuvent être utilisés dans les meubles, les appareils de fitness, la technique dentaire et les caméras mais aussi dans des applications soumises à de fortes charges et dans des milieux sales.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h