Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® Q à système de mesure intégré


drylin QKM
Le chariot linéaire drylin® QWE-01-20 a une flexibilité qui en fait la base idéale pour l´intégration du nouveau système digital de mesure de la longueur. Le rail carré peut être monté en autoportance et offre la meilleure protection possible à la bande magnétique placée en son creux. L´articulation sphérique permet de lire l´affichage de manière flexible.

Bande magnétique protégée

Options de fixation par coulisseaux

Blocage manuel au niveau du chariot

Fixation autoportante

Profilé AWMQ-20 longueur maxi 1.500 mm

Capteur intégré au chariot, gain de place

Système de mesure drylin Q X. Câble signaux Y. Câble signaux

Cotes [mm]

Référence M maxi L B B1 B2 H H1 E Q ts f1 f2 A    
  [Nm] Bride support d’axe + chariot
+ course
h7                        
QKM-01-20 0,39 28 + 94 28 3,7 1,77 2,28 6,1 1,81 0,79 0,24 0,18 15,5 1,3 Sur demande Dans le panier
QKM-02-20 0,39 28 + 94 28 3,7 1,77 2,28 3,62 1,81 0,79 0,24 0,18 15,5 1,3 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

QKM flexible

Option 01 :

La solution flexible lorsque le dispositif de lecture doit être monté dans l'angle. A articulation pouvant être bloquée. QKM-01-20
QKM fixe
 

 

Option 02 :QKM-02-20 à affichage fixe
Propriétés de l´afficheur de mesure
Principe de mesure Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile
Affichages Ecran LCD, chiffres d'une hauteur de 7,5 mm
Précision 0,1 mm maxi
Affichage/plage d'affichage -99 999 …+99 999
Fonction Sens de mesure, point zéro, unité (mm, pouces), activation préréglage possible
Alimentation Pile 1/2 AA, 3,6 V intégrée, durée de vie jusqu'à 4 ans
Capteur magnétique Montage fixe (externe)
forme Dans boîtier
Logement plastique
Type de protection Affichage IP54
Capteur IP67
Température d'emploi 0…+50°C
Humidité de l'air 35-85%
Vitesse de déplacement 2,5 m/s max.
Clavier de l´affichage 3 touches de fonction

Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH