180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Système prêt à monter pour la sortie externe des données
Pour évaluation des flancs 4 fois (paramètres de réglage de l'affichage ou commande par exemple IW4) et température ambiante de +20 °C : résolution : ±(0,025 + 0,02 · L) L = Longueur de mesure en mètres ; précision de reproduction : ±0,025 mm
Pour évaluation des flancs 1 fois (paramètres de réglage de l'affichage ou commande par exemple IW1) et température ambiante de +20 °C : résolution : ±(0,1 + 0,02 · L) L = Longueur de mesure en mètres ; précision de reproduction : ±0,025 mm
Petit capteur à électronique d'interprétation intégrée
Signaux de sortie : symétriques, protection contre les courts-circuits permanente, avec signaux inversés (A. A/, B, B/, Z, Z/)
Toutes variantes | A | A2 | C | C2 | H2 | K2 | Résolution de mesure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WKMEX-10-80-2.5-00-01 | 4,21 | 2,76 | 3,94 | 87 | 1,42 | M6 | 0 | Sur demande | |
WKMEX-10-80-2.5-01-01 | 4,21 | 2,76 | 3,94 | 87 | 1,42 | M6 | 0 | Sur demande | |
WKMEX-10-80-2.5-11-01 | 4,21 | 2,76 | 3,94 | 87 | 1,42 | M6 | 0 | Sur demande |
Variante capteur | Tension d´alimentation | Niveau de sortie | Longueur maxi câble de signaux | |
---|---|---|---|---|
00 | 10 - 30 V | 10 - 30 V | 30 m | |
01 | 10 - 30 V | 5 V (TTL Line Driver) | 50 m | |
11 | 5 V | 5 V (TTL Line Driver) | 10 m |
Caractéristiques | ||
---|---|---|
Principe de mesure | Incrémentale | |
Reproductibilité | ± 1 décimale | |
Ecartement polaire | 5 mm | |
Boîtier du capteur | Zinc moulé | |
Type de protection | IP67 | |
Température de service | -10 … +70° C | |
Humidité maxi de l'air | 95%, non condensante | |
Vitesse maxi de déplacement | 4,0 m/s | |
Alimentation VDC | 5 VDC ou 10… 30 VDC | |
Intensité | 5 VDC : 200 mA maxi 10.. 30 VDC : 150mA maxi |
|
Eléctronique d'interprétation interne | Eléctronique d'interprétation interne | |
Niveau de sortie | 5 V-TTL Line Driver ou 10.. 30 V_HTL | |
Sorties | A, A‘,B, B‘, Z, Z‘ | |
Longueur maxi de câble | Longueur maxi de câble 5V/5V-TTL = 10m
10-30V/10-30V = 30m 10-30V/5V-TTL = 50m | |
Ecart maxi autorisé par rapport à la bande magnétique | 2,0 mm | |
Type de raccordement | Câble |