Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

dryspin® convainc tant en test d'usure qu'en test de rendement

Accéder directement aux tests :


Rendement élevé et faible usure grâce aux vis hélicoïdales en technologie dryspin®

Les entraînements à vis sont des éléments de machine qui transforment un mouvement de rotation en translation. Les vis hélicoïdales et les vis trapézoïdales igus sont disponibles en trois matériaux (acier, inox et aluminium) et peuvent être combinées à des écrous en plus de sept matériaux. Les matériaux iglidur optimisés en terme de frottement permettent une utilisation sans graisse et sans entretien. Ils peuvent aussi être configurés et commandés en ligne rapidement et simplement. La technologie dryspin mise au point par igus offre une durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie des filets ainsi qu'un rendement plus élevé grâce à des angles de flancs plats. La géométrie de l'écrou allant avec la vis est variable même en version standard. Les géométries possibles vont des formes cylindriques avec collerette ou surface de serrage aux écrous réduisant le jeu comme les écrous zéro backlash, à faible jeu ou anti-retour.

L'usure est un critère important pour les pièces utilisées dans des applications en mouvement. Les polymères résistants à l'usure comme nos matériaux iglidur sont la solution pour minimiser l'usure et augmenter la durée de vie des pièces. Grâce à leurs propriétés tribologiques, les matériaux iglidur® conviennent parfaitement à tous les domaines d'application qui exigent un bon coefficient de frottement et une usure aussi faible que possible. Le plus grand laboratoire de tests du secteur a une superficie de 3 800 m² où igus recherche, met au point et procède à des séries de tests complexes. Tous les matériaux sont soumis à différentes séries de tests pour vérifier leurs propriétés tribologiques afin que l'usure puisse être minimisée et les intervalles d'entretien allongés. Ils présentent un frottement et une usure très faibles et permettent une utilisation sans graisse exigeant peu d'entretien. Les polymères iglidur® ont de très bonnes propriétés tribologiques et garantissent ainsi une plus longue durée de vie aux pièces fabriquées avec eux.

Entraînements à vis
Entraînements à vis
Entraînements à vis

Combien de tests sont effectués dans le laboratoire ?

Un nombre considérable de tests et d'essais de matériaux est effectué chaque année sur les nombreux bancs d'essais :

  • Plus de 15 000 tests, dont quelque 4 000 pour les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex et quelque 11 000 pour les produits dry-tech 
  • Tests en rotation, en oscillation, linéaires, en foulage, sous l'effet de la chaleur, sous l'eau, etc.
  • 450 bancs d'essais pour paliers lisses
  • 10 milliards de cycles sur chaînes porte-câbles
  • 3 500 câbles testés
  • 400 essais pour des applications spécifiques de clients

 

Les tribopolymères, qu'est-ce que c'est ?

« La tribologie est la science du frottement et de l'usure. Les polymères optimisés en termes tribologiques sont des polymères qui présentent un frottement minime et un faible taux d'usure. Sont combinés pour la fabrication de nos produits dry-tech des polymères de base, des lubrifiants solides et des renforts qui permettent aux paliers de se passer de lubrification supplémentaire contrairement à leurs homologues en métal, de disposer de toutes les caractéristiques souhaitées et de générer un frottement, une génération de chaleur et une usure extrêmement faibles. » - Docteur.-Ing. Ralf Selzer, responsable de la recherche et du développement des paliers lisses

Nous testons aussi votre application !

Vous ne voulez pas prendre de risques et souhaitez tester le matériau avant de mettre votre application en service ? Ou vous avez une application peu commune pour laquelle vous recherchez une solution adaptée ? Pas de problème ! Nous testons votre application dans notre laboratoire de tests et mobilisons notre savoir-faire pour trouver la solution igus® qui convient le mieux à vos besoins.
 

Demander un test en laboratoire

Test d'usure : nouvelle taille Ds10x3

Taille igus® en test : la technologie dryspin® bat les concurrents et les filets trapézoïdaux

Entraînements à vis

Paramètres de test

Charge : 50 N
Course : 140 mm
Vitesse de rotation : 450 tr/min
Durée de l'essai : 150 000 cycles

Entraînements à vis

Y = taux d´usure [μm/km]

1. Géométrie concurrente 10x3 / POM
2. TR10x3 / 1.4301 iglidur® J / moulage par injection
3. DS10x3 / 1.4301 iglidur® J / moulage par injection

Entraînements à vis

Résultat du test

L'évaluation du test d'usure pour la taille 10x3 en inox a montré que notre filet dryspin® Ds10x3 peut avoir jusqu'à 25 % d'usure de moins, jusqu'à 25 % de durée de vie de plus et des rendements plus élevés que le produit concurrent et le filet trapézoïdal Tr10x3.


Test d'usure : technologie dryspin®

dryspin® Ds10x25 convainc tant en test d'usure qu'en test de rendement

À la demande d'un client, le spécialiste des plastiques en mouvement igus® a comparé ses vis dryspin® Ds10x25 à deux produits concurrents avec un filet hélicoïdal de même taille. Les produits, prévus pour la technique ferroviaire, ont été soumis à un test d'usure et à un test de rendement et examinés au bout d'un maximum de 630 000 cycles.

Entraînements à vis

Paramètres de test

Course : 140 mm
Vitesse de rotation : 100 tr/min 
Charge axiale : 200 N
Durée de test : 630 000 cycles
Entraînements à vis

Y = taux d´usure [μm/km]

1. Géométrie concurrente 1 / POM + PTFE
2. Géométrie concurrente 2 / POM + PTFE
3.  dryspin® Ds10x25  / iglidur® J / moulage par injection

Entraînements à vis

Résultat du test

Même après 630.000 cycles, l'écrou dryspin® concluait le test en sa faveur avec une usure nettement inférieure et un rendement supérieur à ceux des produits concurrents.


Solutions sur mesure configurables en ligne

Le système d'expertise vous permet de trouver rapidement la bonne référence d'entraînement à vis pour votre application et d'obtenir des informations sur la durée de vie estimée du produit. Vous pouvez ensuite commander les références ou nous demander de plus amples informations.

Le configurateur vous permet de trouver rapidement la bonne vis et d'en usiner chaque extrémité en fonction de vos besoins. L'application génère directement un plan coté pour votre configuration. Vous pouvez ensuite commander directement votre vis ou nous demander de plus amples informations.


Entraînements à vis

Configurateur d'entraînements à vis drylin®

  • Calcul de la durée de vie pour la configuration d'entraînement à vis souhaitée
  • Représentation claire de la configuration 
  • Téléchargement au format PDF avec tous les détails de l'application souhaitée
Entraînements à vis

Configurateur de vis drylin®

  • Plan coté 2D de la configuration, directement généré en ligne
  • Fichier 3D STEP, également généré directement en ligne
  • Calcul direct du prix, demande immédiate d'offre en ligne



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH