Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Tables linéaires à entraînement à vis drylin® SHT

Configuration en ligne et livraison rapide

Les tables linéaires de la série drylin SHT permettent un déplacement entièrement sans graisse tout en garantissant une grande précision et une grande robustesse de tous les composants. Elles peuvent être configurées de manière individuelle avec des arbres et des vis en différents matériaux, différentes longueurs de chariot et des fonctions supplémentaires. Un entraînement électrique des tables linéaires à l'aide de moteurs pas à pas à vis drylin E est possible en plus de l'entraînement manuel.

Avantages :

  • Longueurs au choix
  • Version haute température disponible
  • Système à plusieurs chariots configurable en option
  • Version tête bêche configurable en option
Table linéaire à vis drylin SHT

SHT : série standard

  • Trois tailles au choix
  • Différents matériaux d’arbres et de vis disponibles
  • Conformité FDA avec de l'acier inoxydable en option
Achat de tables linéaires drylin SHT standards
Table linéaire à vis et précontrainte

SHT-PL : version préchargée

  • Ecrou pour vis trapézoïdale précontraint (50 N)
  • Jeu radial réglable manuellement et en continu
  • Faible poids grâce à la combinaison aluminium et polymère
Achat de tables linéaires drylin SHT-PL
Table linéaire à vis flexible drylin SHTC

SHTC : table linéaire flexible

  • Grande flexibilité grâce aux petits chariots
  • Idéale pour les applications à 2 chariots
  • En 5 tailles
Achat de tables linéaires drylin SHTC
Table linéaire à entraînement à vis hélicoïdale pour les vitesses élevées

SHTS : pour les vitesses élevées

  • A vis hélicoïdale
  • Solution grande vitesse pour positionnement rapide
  • Jusqu’à 100 mm d’avance par tour
Achat de tables linéaires drylin SHTS
Table linéaire à vis montée sur roulements à billes drylin SHT-BB

SHT-BB : hauts régimes et grande précision

  • Vitesse et précision plus élevées
  • Charge radiale possible avec entraînement à courroie
  • Couple constant
Achat de tables linéaires drylin SHT-BB
Table linéaire à entraînement à vis pour applications horizontales

SHT-FF : pour les applications horizontales

  • A mécanisme à fermeture rapide
  • Réglage rapide et précis
  • Structure agissant comme un frein
Achat de tables linéaires drylin SHT-FF
Table linéaire à vis en inox conforme aux exigences du FDA

SHT : design hygiénique

  • Conformité aux exigences du FDA
  • Rinçage possible
  • Absence de zones de rétention
Achat de tables linéaires drylin SHTC-HYD
Petite table linéaire à entraînement à vis

SHTP : version miniature

  • Très faible poids
  • Produit très économique
  • Résistance à la corrosion
Achat de tables linéaires drylin SHTP Mini
Table croisée XY table linéaire à entraînement à vis drylin SHT

Tables croisées SHT

  • En version standard ou préchargée
  • Grande précision & très grande rigidité
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
Achat de tables croisées drylin SHT

Configuration en ligne d'une table linéaire à vis sur mesure

  • Votre table linéaire à vis SHT sur mesure en quelques opérations seulement
  • Configuration optionnelle d'une plaque d'entraînement individuelle
  • Elaboration automatique d'un modèle 3D de la table linéaire
  • Export de la table linéaire en de nombreux formats 2D et 3D
  • Plan coté 2D du module au format PDF
  • Nomenclature complète téléchargeable au format PDF
  • etc.
Configuration d'une table linéaire à vis SHT
Configuration en ligne de tables linéaires à vis igus drylin SHT

Moteurs pas à pas à vis drylin E

igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis de la table linéaire. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de toute l'unité linéaire.
 
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteurs pas à pas pour vis drylin E

Exemples d'applications avec des tables linéaires à vis drylin SHT



Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH